Фітинг NPQO

NPQO відповідає вимогам щодо чистоти та біосумісності згідно з відповідними стандартами та ідеально підходить для ваших кисневих застосувань. Фітинги та з'єднання NPQO - це ваше рішення для таких застосувань, як респіраторні гази в клініці та в домашніх умовах, а також для газів для живлення клітин!
  • Сумісність з киснем (відповідно до ISO 15001 та ASTM G93)
  • Біосумісність (відповідно до ISO 18562)
  • Матеріали згідно з FDA
  • Може використовуватися з різними газами (O2, CO2, N2O, NO, He, N2, Xe, Ar)
  • Широкий діапазон типорозмірів від 4 мм до 12 мм
  • Цангові фітинги та з'єднання (прямі, кутові, Т-подібні)