Безконтактні вимикачі

Безконтактні вимикачі пневмоциліндру – це давачі, які записують магнітне поле поршневого магніту через давач магнітного поля або геркон.. Вони використовуються для бінарного зворотного зв'язку положення поршня пневмоприводів . Вони встановлені в потрібному положенні перемикання в пазу пневмоциліндра і видають стандартизований сигнал перемикання 24 В, коли з'являється магнітне поле поршня.

Ви можете знайти більше продуктів у наших категоріях: Давачі , Пневматичні приводи

Безконтактні вимикачі від Festo: спеціальні рішення для особливих вимог

Безконтактні перемикачі Festo розроблені та оптимізовані для приводів Festo. Вони виявляють магнітне поле постійних магнітів, вбудованих у поршень циліндра, і таким чином безконтактно вказують на положення штока поршня. Асортимент включає безконтактний вимикачі для стандартних застосувань і рішення для спеціальних застосувань.

Безконтактний вимикач для Т-подібного пазу

Безконтактні вимикачі для Т-подібних пазів доступні в електронній версії та з герконовими контактами. На додаток до стандартних рішень давачів також пропонує варіанти майже для всіх промислових сегментів, наприклад. стійкі (для роботи в зварювальній зоні) , робочою напругою 230 В, з високою температурою до 120 °C, з низькою температурою до -40 °C, виробництво харчових продуктів, кислостійкі, стійкі до охолоджуючих рідин, зовнішнього застосування, ATEX, робочою напругою 5 В.

Давач наближення для Т-подібного пазу