Безконтактні вимикачі

Безконтактні вимикачі пневмоциліндру – це давачі, які записують магнітне поле поршневого магніту через давач магнітного поля або геркон.. Вони використовуються для бінарного зворотного зв'язку положення поршня пневмоприводів . Вони встановлені в потрібному положенні перемикання в пазу пневмоциліндра і видають стандартизований сигнал перемикання 24 В, коли з'являється магнітне поле поршня.

Ви можете знайти більше продуктів у наших категоріях: Давачі , Пневматичні приводи

Безконтактні вимикачі від Festo: спеціальні рішення для особливих вимог

Безконтактні перемикачі Festo розроблені та оптимізовані для приводів Festo. Вони виявляють магнітне поле постійних магнітів, вбудованих у поршень циліндра, і таким чином безконтактно вказують на положення штока поршня. Асортимент включає безконтактний вимикачі для стандартних застосувань і рішення для спеціальних застосувань.

Безконтактний вимикач для Т-подібного пазу

Безконтактні вимикачі для Т-подібних пазів доступні в електронній версії та з герконовими контактами. На додаток до стандартних рішень давачів також пропонує варіанти майже для всіх промислових сегментів, наприклад. стійкі (для роботи в зварювальній зоні) , робочою напругою 230 В, з високою температурою до 120 °C, з низькою температурою до -40 °C, виробництво харчових продуктів, кислостійкі, стійкі до охолоджуючих рідин, зовнішнього застосування, ATEX, робочою напругою 5 В.

Давач наближення для Т-подібного пазу

Безконтактний вимикач для С-подібного пазу

Безконтактні вимикачі для С-подібних пазів доступні в електронній версії та з герконовими контактами. Електронні давачі є найкращим рішенням для використання в усіх технологічних процесах, особливо при високочастотності циклу. Найбільш універсальним сімейством давачів є SMT-10M.

Давач наближення для круглого пазу

FAQs – поширені запитання - доступні відповіді

Що таке безконтактні вимикачі?

Безконтактні вимикачі - це давачі, які визначають магнітне поле поршневого магніту через магнітне поле або геркон. Вони прикріплені до потрібного положення перемикання в Т-подібному або круглому пазу пневмоциліндра і видають стандартизований сигнал перемикання 24 В, коли з'являється магнітне поле поршня.

Для чого призначені безконтактні вимикачі?

Пневмоциліндр є компонентом системи пневматичного приводу, який використовує стиснене повітря як середовище для створення руху. Безконтактні вимикачі використовуються для бінарного зворотного зв'язку положення поршня пневмоприводів.

Які безконтактні вимикачі Festo існують?

Не має значення, чи вимагає це середовище чи завдання: безконтактні вимикачі Festo доступні в широкому діапазоні версій, які можна використовувати для виконання практично будь-яких вимог. У нашому асортименті ви також знайдете відповідні аксесуари для монтажу. Деякі приклади:

  • ATEX
  • 230 V
  • Safety
  • зварювальне поле
  • Змащувально-охолоджувальна рідина
  • кислоти і луги
  • Висока температура 120°C
  • Низька температура −40 °C
  • Безпотенційні контакти
  • Короткі версії для захватів
  • Пряме штекерне підключення на корпусі вимикача
  • Харчова промисловість