Двигуни та контролери двигунів Festo

Двигуни мають широкий спектр можливих застосувань у різноманітних галузях промисловості. Але для чого потрібніконтролери двигунів?Контролер двигунакерує режимами роботи двигуна. Разом із двигуном вони утворюють інтерфейс між механікою та контролером, тому їх можна назвати серцем будь-якої системи керування рухом. Їх робота полягає в тому, щоб вказувати двигуну, що він повинен робити відповідно до бажаного результату виробництва, як часто і з якою швидкістю. У промисловості безпека, точність і надійність системи приводу мають головний пріоритет. У нас ви знайдете великий вибір двигунів і контролерів двигунів для широкого діапазону вимог. Налаштуйте своє рішення з сервоприводом з допомогою інженерного інструментуElectric Motion Sizing, незалежно від вашого середовища керування та його виробників. За допомогоюFestoAutomation Suiteви можете швидко та легко ввести свою систему приводу в експлуатацію.

Дізнайтеся більше про наші окремі категорії продуктів, такі якконтролери електроприводів,серводвигуниабокрокові двигуни.

Контролер серводвигуна CMMT-AS

У якості стандартного контролера приводу в нашій основній програмі ви знайдетеконтролер сервоприводу CMMT-ASіз підтримкою багатьох протоколів. Цей компактний контролер сервоприводу для переміщень «точка-точка» та інтерполяції ідеально підходить для різних промислових мереж на основі Ethernet і може бути інтегрований безпосередньо в системне середовище інших виробників.

Контролер двигуна CMMT-AS