Два способи контролю азоту: простий або розумний

1. Спосіб: Фіксований отвір або відрегульований дросель - дешево, просто, але з обмеженнями

Заглушки - це найпростіша форма контролю потоку азоту. Це механічні конуси (фіксовані отвори) в системі шлангів, через які протікає певна кількість азоту під постійним тиском. Перевага: надзвичайно вигідні загальні витрати, часто менше 90 € - включаючи монтаж, а також простий перемикаючий клапан і заглушку. Це робить їх ідеальними для простого регулювання витрати азоту при стабільних умовах.

Часто використовуваним продуктом у цьому контексті є клапан MH1. Це недорогий стандартний клапан, який у поєднанні з заглушкою пропонує функціональне аналогове рішення для регулювання потоку газу в промисловості. У багатьох випадках такої комбінації достатньо - особливо якщо інвестиційний тиск високий або не потрібен цифровий зворотний зв'язок.

Однак існують чіткі межі:

  • Майже ніякої гнучкості: Зміни в потребах в азоті важко відстежити.
  • Не реагує на коливання тиску: якщо тиск на вході падає, витрата також падає - непомітно.
  • Не проводити моніторинг: моніторинг потоку та збір даних неможливі.

 Слід також зазначити: Якщо ви все ще хочете записувати виміряні значення пізніше, необхідне додаткове обладнання (наприклад, окремі датчики тиску або витрати, а також необхідний вхід на контролері), що збільшує витрати і складність системи. Незважаючи на дуже довгий термін служби і надійність клапана, прості перемикаючі клапани, такі як MH1, не є ідеальними для критичних до чистоти процесів через свою конструкцію, оскільки слід очікувати більш високих викидів частинок у порівнянні зі спеціальними регуляторами масового потоку.

Тим не менш, багато виробничих ліній продовжують покладатися на цей принцип - особливо коли потрібно підтримувати постійний об'ємний потік, а відповідні фільтри поглинають частинки. Однак, як тільки виникає потреба в динамічному регулюванні, надійному моніторингу або відстеженні процесів, це рішення швидко досягає своїх меж.

2-й спосіб: розумні регулятори - точні, здатні працювати з даними та орієнтовані на майбутнє

Регулятори масового потоку, такі як VEFC, VEMD або VEAD, пропонують методи контролю потоку азоту, які не під силу фіксованим отворам або регульованим дроселям:

  • Динамічний контроль потоку азоту
    Навіть при коливаннях вхідного тиску необхідний об'ємний потік залишається постійним. Це захищає чутливі процеси.
  • Надійність процесу завдяки моніторингу
    Ці пристрої забезпечують зворотний зв'язок у режимі реального часу - наприклад, чи знаходиться швидкість потоку в межах бажаного діапазону. Якщо тиск падає, попереджувальне повідомлення може навіть видаватися автоматично.
  • Використання в складних системах
     Дані можуть зчитуватися централізовано через системи управління і використовуватися, наприклад, для обліку центрів витрат або оптимізації процесів. Це особливо цікаво, якщо азот надається і виставляється внутрішній рахунок на основі споживання.
  • Передумова для предиктивного технічного обслуговування та штучного інтелекту
    Регулятори безперервно подають дані (наприклад,  B. Витрата, температура або тиск, якщо застосовно), які можуть бути інтегровані в такі платформи, як Festo AX для моніторингу потоку азоту - для прогнозованого Технічного обслуговування та аналізу даних.

Самі пристрої не є "розумними" в сенсі автономного виявлення аномалій - але вони AI-ready. У поєднанні з моніторингом фільтрів, давачами тиску та алгоритмами, наприклад, можна розпізнавати  ступінь забруднення фільтра, що дозволяє проводити своєчасне Технічне обслуговування без переривання виробництва.

Які типи клапанів існують і для чого вони підходять?

Перш ніж прийняти рішення про вибір конкретного клапана, слід уважно ознайомитися з технічними вимогами і середовищем застосування. Кожен клапан має свої сильні сторони - будь то витрата, розмір або можливість підключення.

Чому дорожче іноді буває дешевше

Хоча прості системи здаються значно дешевшими у придбанні, надійні регулятори з функцією моніторингу мають значні переваги:

  • Надійність процесу: коливання вхідного тиску не призводять до коливань витрати
  • Зворотний зв'язок у реальному часі: Ідеально підходить для профілактичного обслуговування та внутрішнього вимірювання споживання
  • Масштабованість: Аномалії можна розпізнати негайно, особливо для складних ліній з багатьма контрольними точками
  • Загальна вартість володіння: Точні системи регулюють швидкість потоку до необхідного рівня, дозволяючи активно економити азот, що в кінцевому підсумку призводить до зниження енергоспоживання і викидів CO2.

Один з прикладів: У системі з регуляторами 50 простий дисплей на кожному пристрої може допомогти швидко виявити дефектні точки - без цифрового зчитування.

Перспектива: Готовність до штучного інтелекту та предиктивного обслуговування

Сучасні контролери масового витрати надають цінні дані - витрата, тиск, температура - які можуть бути інтегровані в системи більш високого рівня, такі як Festo AX. Це відкриває такі можливості, як

  • Визначення споживання за центрами витрат
  • Контроль зносу фільтра за допомогою різниці тисків
  • Прогнозування технічного обслуговування на основі реальних даних про навантаження

Ці пристрої не є "інтелектуальними" самі по собі, але вони готові до застосування штучного інтелекту - і є основою для майбутніх виробничих процесів з підтримкою даних.

Підтримка прийняття рішень: правильне рішення для вашого процесу

Вибір правильного клапана залежить від багатьох факторів:

  • Необхідний діапазон витрат
  • Споживання енергії
  • Вимоги до процесу (наприклад) B. Клас чистих приміщень)
  • Інтеграція в існуючу систему управління
  • Вимоги до моніторингу та зчитування

У майбутньому ми будемо використовувати інтерактивний інструмент для надання персоналізованих рекомендацій, пропонуючи найкраще рішення для вас, ставлячи конкретні запитання - від простих заглушок до VEFC зі штучним інтелектом.

Висновок

Регулювання азоту у виробництві напівпровідників - це набагато більше, ніж просто технічна проблема: воно впливає на якість, стабільність процесу та витрати. Незалежно від того, чи потрібне вам просте рішення або найсучасніша технологія управління, вирішальним фактором є те, чого вимагає ваша задача. Зробивши правильний вибір, ви не тільки забезпечите експлуатаційну надійність, але й ефективність та стійкість.