Великі заготовки також можна транспортувати за допомогою паралельного захвату завдяки великому ходу до 80 мм, силі захоплення до 188 Н і жорсткості конструкції. Захват можливий внутрішній і зовнішній. І останнє, але не менш важливе: високий рівень точності повторення зберігається протягом усього терміну служби захвату.
Різноманітність вбудована в HPPF: паралельний захват доступний у 4 типорозмірах, які можна оптимально відрегулювати відповідно до розмірів ходу завдяки еластичній амортизації. Найменший з оптимізованих за розміром HPPF важить лише 68 грам, що ідеально підходить, наприклад, для складання дрібних деталей в електронній промисловості. Індуктивні давачі наближення забезпечують економний і простий запит позиції. Завдяки низькому вмісту < 1% міді, цинку та нікелю, він добре підходить для виробництва акумуляторів.