Cuộn điện từ MSN1W-110AC-OD
123061
GTIN 4052568023522
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối điện
3 cực - Dạng A - theo DIN EN 175301-803
Kiểu gắn
mắc kẹt - với kẹp giữ lại - với phụ kiện
Giá trị đặc trưng cuộn dây
110 V AC: 50 Hz, nguồn khởi động 7,5 VA, nguồn giữ 5,0 VA - 110 V AC: 60 Hz, nguồn khởi động 5,0 VA, nguồn giữ 3,7 VA - 120 V AC: 60 Hz, nguồn khởi động 5,0 VA, nguồn giữ 3,7 VA
Mức độ bảo vệ
IP65