Đầu nối khí dạng L QSL-4HL
153065
GTIN 4052568031589
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Đầu nối Ø 4 mm
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 4 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 14 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 80 °C
Chiều rộng định mức
2 mm