Xy lanh tròn EG-6-10-PK-3
15892
GTIN 4052568009311
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
nhấn - tác động đơn lẻ
Ø pít tông
6 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
11.8 N
Hành trình
10 mm
Đệm
một bên - không thể điều chỉnh