Xy lanh chặn STAF-80-40-P-A-R

164894

GTIN 4052568137311

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø pít tông
80 mm
Lực tác động cho phép lên thanh piston mở rộng
13300 N
Hành trình
40 mm
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận