Bộ lọc LF-1/4-D-MINI-NPT
173680
GTIN 4052568313500
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
1/4 NPT
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1200 l/min
Áp suất vận hành
0 bar - 16 bar
Độ mịn bộ lọc
40 µm