Bộ chia khí QST3-G1/4-8-6

186218

GTIN 4052568040222

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G1/4
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 6 mm - đối với ống mềm bên ngoài Ø 8 mm
Số lượng đường dây cung cấp
1
Số lối ra
4