Bộ lọc micro MS6-LFM-1/4-ARM

529663

GTIN 4052568164171

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Áp suất vận hành
0 bar - 20 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 60 °C
Độ mịn bộ lọc
0.01 µm