Cáp kết nối VMPA-KMS2-8-5-PUR
533505
GTIN 4052568167509
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Chiều dài cáp
5 m
Cấu tạo cáp
10 x 0,25 mm²
Đặc điểm dây dẫn
thích hợp cho máng xích
Mức độ bảo vệ
IP65 - theo tiêu chuẩn IEC 60529