Mô đun xử lí HSP-25-AP-WL
533620
GTIN 4052568167752
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Kích thước
25
Hành trình Y
130 mm - 170 mm
Hành trình Z
50 mm - 70 mm
Độ chính xác lặp lại
±0,02 mm