Xy lanh xoay/tịnh tiến DSL-16-40-270-P-A-S20-B
556399
GTIN 4052568200312
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Ø pít tông
16 mm
Mô men xoắn lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1.25 Nm
Góc xoay
0 deg - 272 deg
Mô-men quán tính khối lượng cho phép
3.5E-5 kgm²
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận