Ống nhựa PUN-V0-8X2-GN-C

561707

GTIN 4052568056452

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø ngoài
8 mm
Ø trong
4 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 20 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-35 °C - 60 °C