Xy lanh chặn DFSP-Q-32-25-PR-PA

576119

GTIN 4052568224837

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø pít tông
32 mm
Lực tác động cho phép lên thanh piston mở rộng
2670 N
Hành trình
25 mm
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận