Van tiết lưu một chiều VFOF-LE-BAH-G18-Q6
8001459
GTIN 4052568109561
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
Chức năng quay ngược van tiết lưu khí xả
Lưu lượng danh nghĩa bình thường theo hướng bướm ga
240 l/min
Dòng chảy danh định bình thường theo hướng dội lại
120 l/min - 220 l/min
Cổng nối khí nén 1
QS-6
Phần tử điều chỉnh
Ổ cắm lục giác