Van điều khiển tỉ lệ áp suất VEAB-L-26-D15-Q4-A4-1R1

8067676

GTIN 4052568444648

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
Van 3 nhánh định lượng điều chỉnh áp suất
Cổng nối khí nén 1
QS-4
Cổng nối điện
M8x1 - Giắc cắm - theo tiêu chuẩn EN 60947-5-2
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
13.5 l/min
Lưu lượng định mức thông thường 2-3
10.5 l/min