Trục đai răng ELGD-TB-KF-80-1500-0H-PU2

8192361

GTIN 4052568645076

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Kích thước
80
Lực nạp tối đa Fx
800 N
Độ chính xác lặp lại
±0,04 mm