Trục đai răng ELGD-TB-KF-WD-100-800-0H-L-PU2

8192378

GTIN 4052568645144

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Kích thước
100
Lực nạp tối đa Fx
240 N
Độ chính xác lặp lại
±0,04 mm