Trục truyền động với bộ mã hóa vị trí

Trục truyền động với bộ mã hóa vị trí được sử dụng với các điểm dừng mềm, khi định vị bằng khí nén hoặc cho các nhiệm vụ đo lường. Bộ truyền động không pít tông với bộ mã hóa vị trí: DGCI có phạm vi rất rộng với đường kính từ 18 mm đến 63 mm và chiều dài hành trình từ 100 mm đến 2.000 mm. Thiết bị được trang bị bộ dẫn hướng ổ bi quay vòng chất lượng cao nên thường không cần dẫn hướng bổ sung nữa. Có bộ mã hóa vị trí kỹ thuật số đo giá trị tuyệt đối, phanh hãm tùy chọn, bàn trượt bổ sung và bộ chuyển đổi bôi trơn.
DDLI cũng có đường kính từ 18 mm đến 63 mm và độ dài hành trình từ 100 mm đến 2.000 mm, nhưng không có dẫn hướng – để gắn vào bộ dẫn hướng ổ bi quay vòng của khách hàng. Hiện có sẵn tùy chọn với gá bù trừ sai sô mô men DARD để ghép tải không có khe hở, và còn có bộ mã hóa vị trí không tiếp xúc đo giá trị tuyệt đối. DNCI / DDPC có đường kính từ 32 mm đến 100 mm và chiều dài hành trình từ 100 mm đến 750 mm phục vụ việc dừng mềm và định vị bằng khí nén. Có sẵn như một xy lanh đo với hành trình tối đa 2.000 mm.
Sản phẩm có bộ mã hóa vị trí đo không theo gia số tiếp xúc và có nhiều phiên bản ty pít tông khác nhau, một xy lanh tiêu chuẩn theo ISO 15552, có thể tùy chọn kèm theo bộ phận dẫn hướng và bộ phận kẹp.