Homepage
Blog
Ngành robot
Cho dù là robot công nghiệp hay cobot: Ngoài mạng kỹ thuật số của toàn bộ hệ thống, các hệ thống tự học và các giải pháp tự động hóa dựa trên robot cũng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sản xuất.
Thực hành
Chọn tay kẹp robot phù hợp
Một giải pháp gắp thả tin cậy luôn bắt đầu từ việc phân tích phôi, chuyển động, môi trường xung quanh và cấu hình robot. Năm bước dưới đây sẽ giúp bạn so sánh các phương án tay kẹp.
Sinh kỹ thuật
Lập trình robot làm trò chơi cho trẻ em
Khi hầu hết mọi người nghĩ đến lập trình, họ nghĩ đến những dòng mã phức tạp với rất nhiều chữ viết tắt, dấu ngoặc và các ký hiệu khác. Lập trình một robot cũng có thể rất dễ dàng, như phần mềm mà Festo đã phát triển cho robot khí nén nhẹ của mình, BionicCobot, cho thấy.
Sáng tạo đổi mới
Tương tác hấp dẫn
Cho dù ở Trung tâm Không gian Kennedy của NASA ở Florida hay trong trung tâm khoa học phaeno ở Wolfsburg: du khách thích nói chuyện với robot hình người RoboThespian. Nó ta đi thẳng về phía họ - và với những chuyển động có vẻ hoàn toàn tự nhiên. Công nghệ hiện đại nhất của Festo làm cho điều này trở nên khả thi: xy lanh cơ bắp và van Piezo. Hình người cao 1,75 mét và nặng khoảng 33 kg, được phát triển bởi công ty Engineered Arts Limited ở Penryn, Cornwall, Anh.
Một chiếc váy làm từ dây dẫn
Với sự trợ giúp của công nghệ Thiết bị kết nối khuôn đúc - viết tắt là MID, các rãnh dẫn ba chiều có thể nhìn thấy được, có thể được gắn vào bề mặt của các thành phần đúc phun. Điều này cho phép các chức năng cơ học và điện tử được tích hợp trên một bộ phận đúc theo cách độc đáo.