Các sản phẩm điện tự động hóa trọng tâm

Trong lĩnh vực tự động hóa máy móc và hệ thống chúng tôi cung cấp cho bạn nhiều giải pháp độc đáo. Có được lợi thế từ một trong những danh mục sản phẩm phong phú nhất với các cơ cấu xoay và hệ trục truyền động tuyến tính khác nhau mô tơ servo và bộ điều khiển cũng như giải pháp điều khiển và hệ thống I/O. Luôn được hỗ trợ miễn phí và đa dạng cho các giải pháp tự động hóa nhất quán.

Cho dù bạn muốn chuyển động tuyến tính, quay, nắm chặt hay dừng lại: với các trục và mô đun cơ điện của chúng tôi, không có mong muốn nào vẫn chưa được thực hiện.

Sử dụng toàn bộ tính linh hoạt của bộ truyền động servo và động cơ servo phù hợp hoàn hảo của chúng tôi thông qua tích hợp trực tiếp vào hầu hết mọi môi trường tự động hóa.

Tạo sự tự do với các hệ thống I / O và các giải pháp điều khiển chuyển động của Festo: tích hợp trực tiếp và đầy đủ vào các khái niệm điều khiển cấp cao hơn hoặc linh hoạt và mô-đun cho các khái niệm tự động hóa toàn diện.

Giải quyết các nhiệm vụ xử lý 2D và 3D đơn giản hoặc phức tạp với hệ thống cài đặt sẵn của chúng tôi và định cấu hình giải pháp của bạn chỉ trong 20 phút với Hướng dẫn xử lý trực tuyến.

Mỗi ứng dụng yêu cầu các chuyển động cơ học khác nhau - tuyến tính hoặc quay. Bộ xây dựng cơ điện tử của Festo cực kỳ rộng và cung cấp tất cả các cơ khí chuyển động thông thường với các giao diện phối hợp: với phôi, với nhau và với động cơ. Khám phá những điểm nổi bật của chúng tôi để có kết nối cơ học tốt nhất, không chỉ ghi điểm với khả năng kết hợp hoàn hảo và dễ dàng của bạn mà còn thuyết phục với mức giá hấp dẫn!

ELGD – trục vít điện và trục đai răng thế hệ mới

Độ cứng cao, lực tiến lớn và hệ thống dẫn hướng bền bỉ

Có thể dễ dàng sử dụng dòng trục ELGD mạnh mẽ với hệ truyền động trục chính ELGD-BS và hệ truyền động đai răng ELGD-TB cho nhiều nhiệm vụ khác nhau trong công nghệ tự động hóa cơ điện. Danh mục sản phẩm đa dạng với những kích thước khác nhau ở phiên bản Normal và Wide gây ấn tượng với độ cứng cao, lực tiến lớn và hệ thống dẫn hướng bền bỉ.

1. Công nghệ dẫn hướng cải tiến, được phát triển nội bộ có một thiết kế trục được tối ưu hóa

  • Độ cứng rất cao và khả năng chịu tải trên mức trung bình của thanh dẫn hướng
  • Chuyển động trượt gần như không rung và rất êm, tuổi thọ vô cùng cao

2. Thiết kế biên dạng được tối ưu hóa để hấp thụ tốt nhất mô-men xoắn và dòng điện

  • Độ cứng rất cao
  • Hành trình dài tối đa 2,5m đối với BS và 8,5m đối với TB

3. Giải pháp tấm bao che bằng thép không gỉ từ tính đầy sáng tạo

  • Độ lệch đai từ tính mà không cọ xát vào các bộ phận ở bên ngoài
  • Bề mặt sạch sẽ, không bị mài mòn ở mặt ngoài
  • Giảm thiểu được phát thải hạt để sử dụng trong phòng sạch công nghiệp
  • Giảm bớt sự xâm nhập của bụi bẩn trong điều kiện môi trường khó khăn

4. Vật liệu đai răng khác nhau

  • Polyurethane (PU2) được phủ một lớp vải mang đến tuổi thọ lâu dài và khả năng chống lại chất lỏng làm mát và bôi trơn cao hơn. Những bộ phận căng bằng thép cho phép truyền lực cao và kiểm soát động cho trục rất tốt
  • Polyurethane (PU1) không có lớp phủ nhưng có bộ phận căng bằng thép dành cho những ứng dụng trong lĩnh vực thực phẩm

5. Hai biến thể biên dạng

  • Normal: mặt cắt ngang biên dạng hình vuông với thiết kế được tối ưu
  • Wide: giảm chiều cao biên dạng để giảm bớt kích thước lắp đặt và đạt được hệ thống xử lý nhỏ gọn hơn, độ cứng xoắn cao với trọng lượng thấp hơn và giảm thiểu chi phí

6. Tùy chọn ổ trượt (TB): trượt dài hơn và ổ trượt thứ hai có thể trượt tự do

  • Dành cho mômen dọc trục và ngang lớn hơn cũng như tải trọng nặng hơn
  • Tùy chọn gắn kết bổ sung
  • Tuổi thọ dài hơn nhờ tải trọng dẫn hướng được giảm bớt và chỉa sẻ với ổ trượt thứ hai

7. Ổ trượt được mở rộng tùy chọn (BS)

  • Dành cho mômen dọc trục và ngang lớn hơn cũng như tải trọng nặng hơn
  • Tùy chọn gắn kết bổ sung

8. Vị trí động cơ có thể được lựa chọn (TB)

  • Có thể tự do lựa chọn tại hai vị trí ở đầu cuối trục
  • Động cơ có kết nối cáp có thể được gắn ở góc 4 x 90° quanh trục của chính nó
  • Có thể chuyển đổi bất cứ khi nào

9. Vị trí động cơ có thể được lựa chọn (BS)

  • Tùy chọn gắn động cơ: hướng trục hoặc song song, mỗi tùy chọn gắn bên phải (MR) hoặc trái (ML)
  • Trục: Động cơ có thể được gắn xoay 4 x 90° quanh trục của chính nó
  • Song song: Bộ lắp có thể được gắn ở góc 3 x 90° và động cơ có thể xoay ở góc 3 x 90° quanh trục của chính nó

10. Tính bảo mật toàn thông qua các truy vấn cảm biến tùy chọn với cảm biến tiệm cận cảm ứng

  • Dễ dàng lắp đặt mà không cần thêm vật liệu lắp đặt cho tối đa 2 cảm biến trong rãnh biên dạng
  • Lắp đặt phẳng mà không có cạnh gây nhiễu bên ngoài mặt cắt ngang của hệ truyền động