Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Lerninhalte für Projektarbeiten
Mechanik:
–– Mechanischer Aufbau einer Station
–– Auswahl und Einsatz verschiedener
elektrischer Antriebe
Pneumatik:
–– Verschlauchen pneumatischer
Komponenten
Elektrotechnik:
–– Fachgerechtes Verdrahten elektri-
scher Komponenten
Feldbustechnik
–– Kennenlernen von Profibus DP
–– Testen, Integrieren und Inbetrieb-
nehmen von Profibus DP Kompo-
nenten in einer automatisierten
Anlage
–– Projektieren, Konfigurieren und
Programmieren von Profibus DP
Vernetzungen
Empfohlene Lernmedien
–– Mechatronics Assistant (enthält
über 200 Seiten Projektaufgaben
zum Thema Profibus DP)
–– Konstruktions- und Simulations-
programm FluidSIM
®
Pneumatik
–– WBT Feldbustechnik
Technische Daten
–– Betriebsdruck 600 kPa (6 bar)
–– Spannungsversorgung 24 V DC
–– DP-Slave (8 digitale Eingänge,
4 digitale Ausgänge)
Wagen
490,00 120856
Bedienpult SysLink
580,00 195764
EduTrainer Universal
➔
Seiten 304 – 307
Station Sortieren DP
4.400,00
195761
Simulationsbox, digital
365,00 170643
Werkstücksatz „Grundkörper“
63,00 167021
Werkstücksatz „Montierbarer Zylinder“
220,00 162239
Profibus-DP CP-Ventilinsel
Profibus-DP Slave mit 3 monostabi-
len 5/2-Wegeventilen und einer Re-
laisplatte mit 2 galvanisch getrenn-
ten Relais.
CP-Eingangsmodul
Eingangsmodul mit 16 Eingängen
zum Anschluss an die Profibus-DP
CP-Ventilinsel.
Preis/Best.-Nr.
480,00
535242
Preis/Best.-Nr.
350,00
535243
Mechatronik und Fabrikautomation
> MPS
®
> MPS
®
Stationen
Zusatzausstattung, gleich mitbestellen:
Empfohlenes Zubehör
Die Station ist für Projektarbeiten auch als Bausatz lieferbar (Best.-Nr. 535227).
269