Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Lerninhalte für Projektarbeiten
Mechanik:
–– Mechanischer Aufbau einer Station
Pneumatik:
–– Einsatz von Linearschlittenein-
heiten
–– Einsatz von Drehantrieben
–– Einsatz von Druckregelventilen
–– Einsatz von pneumatischen Mus-
keln
Elektrotechnik:
–– Fachgerechtes Verdrahten elektri-
scher Komponenten
Sensorik:
–– Einsatz von Endlagensensoren und
optischen Reflexlichttastern
–– Funktionsweise und Einsatzgebiete
analoger Sensoren am Beispiel ei-
nes analogen Drucksensors
SPS:
–– Programmieren und Einsatz
einer SPS
–– Analogsignal-Verarbeitung
Empfohlene Lernmedien
–– Mechatronics Assistant
–– Konstruktions- und Simulations-
programm FluidSIM
®
Pneumatik
–– Lehrbuch Speicherprogrammier
bare Steuerungen, Grundstufe
–– Lehrbuch Näherungsschalter
–– Virtuelle Prozessumgebung
CIROS
®
Mechatronics
Technische Daten
–– Betriebsdruck 600 kPa (6 bar)
–– Spannungsversorgung 24 V DC
–– 8 digitale Eingänge (zusätzlich
1 analoger Eingang nutzbar)
–– 7 digitale Ausgänge (zusätzlich
1 analoger Ausgang nutzbar)
Modul Dreh-Linear-Umsetzer
Das Modul enthält einen präzisen
SLG Linearantrieb mit einstellbaren
Endanschlägen. Die Drehbewegung
wird mit einem DRQD Drehschwenk
antrieb realisiert. Dies ermöglicht ein
Schwenken von 90° und 180°. Alle
Endlagen werden mit Sensoren ab-
gefragt.
Modul Fluidic Muscle Presse
Das Modul wird zum Einpressen der
Werkstückeinsätze in die Gehäuse
verwendet. Die Presse wird mit ei-
nem pneumatischen Muskel betätigt.
Auf dem Modul befindet sich ein ma-
nuell einstellbares Druckregelventil.
Mit dem Druckregelventil kann die
Einpresstiefe eingestellt werden.
Drucksensor
Drucksensor mit LCD-Anzeige, Mess-
bereich 0 – 10 bar mit analogem
Ausgang 0 – 10 V und PNP-Schalt-
ausgang, auswählbar über Teach-In.
Komplett mit Anschlusskabel.
Preis/Best.-Nr.
2.700,00
535249
Preis/Best.-Nr.
650,00
535251
Preis/Best.-Nr.
128,00
679598
Wagen
490,00 120856
Bedienpult SysLink
580,00 195764
EduTrainer Universal
➔
Seiten 304 – 307
Station Fluidic Muscle Presse
5.600,00
535248
Simulationsbox, digital/analog
470,00 526863
Werkstücksatz „Gehäuse“
72,00 534619
Werkstückeinsatz „Uhr“
46,00 534621
Werkstückeinsatz „Thermometer“
17,00 534622
Werkstückeinsatz „Hygrometer“
17,00 534623
Analog-Terminal
Analoge Signale werden auf ein
spezielles Analog-Terminal mit
15-poliger Sub-D-Buchse aufgelegt.
Preis/Best.-Nr.
62,00
526213
Mechatronik und Fabrikautomation
> MPS
®
> MPS
®
Stationen
Zusatzausstattung, gleich mitbestellen:
Empfohlenes Zubehör
Die Station ist für Projektarbeiten auch als Bausatz lieferbar (Best.-Nr. 538707).
271