Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Lerninhalte für Projektarbeiten
Mechanik:
–– Mechanischer Aufbau einer Station
Pneumatik:
–– Verschlauchen pneumatischer
Komponenten
–– Vakuumtechnik
–– Pneumatische Linearantriebe
Elektrotechnik:
–– Fachgerechtes Verdrahten
elektrischer Komponenten
–– Anschluss von DC-Motoren
Sensorik:
–– Einsatz von Druckschaltern mit
integriertem Mikroprozesssor
–– Fachgerechtes Verwenden von
optischen Reflexlichttastern und
Lichtschranken
–– Fachgerechtes Verwenden von
Endschaltern
SPS:
–– Programmieren und Einsatz
einer SPS
–– Struktur eines SPS-Programms
–– Programmieren eines Betriebsar-
tenteils
Empfohlene Lernmedien
–– Mechatronics Assistant
–– Konstruktions- und Simulations-
programm FluidSIM
®
Pneumatik
–– CIROS
®
Mechatronics
–– Lehrbuch Pneumatik, Grundstufe
–– Lehrbuch Speicherprogrammier
bare Steuerungen, Grundstufe
Technische Daten
–– Betriebsdruck 600 kPa (6 bar)
–– Spannungsversorgung 24 V DC
–– 8 digitale Eingänge
–– 6 digitale Ausgänge
Wagen
490,00 120856
Bedienpult SysLink
580,00 195764
EduTrainer Universal
➔
Seiten 304 –307
Station Pick&Place
4.800,00
535246
Simulationsbox, digital
365,00 170643
Werkstücksatz „Gehäuse“
72,00 534619
Werkstückeinsatz „Uhr“
46,00 534621
Werkstückeinsatz „Thermometer“
17,00 534622
Werkstückeinsatz „Hygrometer“
17,00 534623
Modul Pick&Place
Universelles 2-Achs-Handhabungs-
gerät für Pick&Place Aufgaben. Hub-
länge, Neigung der Achsen, Anord-
nung der Endlagensensoren und die
Montageposition lassen sich ein-
stellen. Das Modul ist komplett mit
Vakuumgenerator, Druckschalter,
Vakuumfilter und Vakuumsauger auf-
gebaut.
Modul Weiche/Vereinzeler,
elektrisch
Das Modul kann direkt an ein Band
montiert werden. Das Modul ist kom-
plett aufgebaut mit elektrischem An-
trieb und Befestigungsmaterial.
Preis/Best.-Nr.
1.650,00
535247
Preis/Best.-Nr.
315,00
532952
E/A-Terminal (SysLink)
Es dient zum Verdrahten von je 8
Ein-/Ausgängen, die auf einen Ste-
cker geführt werden. Zur einfachen
Schaltzustandskontrolle und für die
systematische Fehlersuche sind an
den Ein- und Ausgangsklemmen
LEDs angebracht. Die Montage auf
einer Hutschiene ist möglich.
Preis/Best.-Nr.
145,00
34035
Mechatronik und Fabrikautomation
> MPS
®
> MPS
®
Stationen
Zusatzausstattung, gleich mitbestellen:
Empfohlenes Zubehör
Die Station ist für Projektarbeiten auch als Bausatz lieferbar (Best.-Nr. 535234).
273