Page 277 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Lerninhalte für Projektarbeiten
Mechanik:
–– Mechanischer Aufbau einer Station
Sensorik:
–– Funktionsweise und Einsatzgebiete
von analogen Sensoren
–– Einsatz von optischen Sensoren
Pneumatik:
–– Verschlauchen pneumatischer
Komponenten
–– Pneumatische Rotationsantriebe
Elektrotechnik:
–– Anschluss von DC-Motoren
SPS:
–– Programmieren und Einsatz
einer SPS
–– Programmieren von Alternativ-
(ODER-) Verzweigungen
–– Analogsignal-Verarbeitung
Empfohlene Lernmedien
–– Mechatronics Assistant
–– Konstruktions- und Simulations-
programm FluidSIM
®
Pneumatik
Technische Daten
–– Betriebsdruck 600 kPa (6 bar)
–– Spannungsversorgung 24 V DC
–– 8 digitale Eingänge
–– 5 digitale Ausgänge
–– 1 analoger Eingang
Wagen
490,00 120856
Bedienpult SysLink
580,00 195764
EduTrainer Universal
Seiten 304 – 307
Station Trennen
4.300,00
540719
Simulationsbox, digital/analog
470,00 526863
Werkstücksatz „Gehäuse“
72,00 534619
Werkstücksatz „Grundkörper“
63,00 167021
Werkstückeinsatz „Uhr“
46,00 534621
Werkstückeinsatz „Thermometer“
17,00 534622
Werkstückeinsatz „Hygrometer“
17,00 534623
Modul Band 300 mit DC-Motor
Transportband für die Montage auf
eine Profilplatte oder einen Profilfuß,
komplett mit DC-Motor. Zum Trans-
portieren von Werkstücken mit 40
mm Durchmesser (z.B. Werkstück-
satz „Grundkörper“ oder „Montier-
barer Zylinder“) oder zum Transpor-
tieren von Werkstückträgern.
Reflexlichttaster, analog
Der optische Sensor ist komplett mit
Halter zur Befestigung am Leitplan-
kenprofil des Bandes. Messbereich
0 – 30 mmmit Analogausgang 0 – 10 V
und PNP Schaltausgang. Der Schalt-
ausgang lässt sich über Teach-in frei
einstellen. Komplett mit Anschluss-
kabel.
Modul Weiche/Vereinzeler,
pneumatisch
Das Modul kann direkt an ein Band
montiert werden. Das Modul ist kom-
plett aufgebaut mit pneumatischem
Drehzylinder und Befestigungsma-
terial.
Preis/Best.-Nr.
600,00
689089
Preis/Best.-Nr.
300,00
541120
Preis/Best.-Nr.
310,00
534367
Anlaufstrombegrenzer
Der Anlaufstrombegrenzer enthält
ein Relais und eine elektronische
Strombegrenzung. Er kann auf einer
Hutschiene befestigt werden. Der
elektrische Anschluss erfolgt durch
Schraubklemmen.
Preis/Best.-Nr.
89,00
150768
Mechatronik und Fabrikautomation
> MPS
®
> MPS
®
Stationen
Zusatzausstattung, gleich mitbestellen:
Empfohlenes Zubehör
Die Station ist für Projektarbeiten auch als Bausatz lieferbar (Best.-Nr. 548674).
275