Page 115 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
113
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
www.festo-didactic.com
Muscles pneumatiques
Le muscle pneumatique est un ac-
tionneur en traction imitant un
muscle biologique. Grâce à l’absence
de broutage, il offre une force initiale
jusqu’à 10 fois supérieure à celle
d’un vérin classique de même dia-
mètre. Vous apprendrez comment le
muscle peut être utilisé comme un
actionneur à simple effet.
Vérin oscillant
Sur le vérin oscillant, la force est
transmise directement à l’arbre d’en-
traînement via une palette oscillante.
L’angle d’oscillation est réglable en
continu de 0 à 184°. Vous appren-
drez l’importance du moment d’iner-
tie de masse au niveau du vérin
oscillant et de quelle manière le com-
portement de marche en charge peut
être influencé dans différentes posi-
tions de montage.
Jeu d’équipement, complet, TP 220 en Systainer
541184
Les principaux composants en un coup d‘oeil :
1 1x Muscle pneumatique, taille 10
544311
2 1x Vérin oscillant, taille 16, 184°
544313
3 1x Vérin linéaire, taille 18, 170 mm de course
548641
4 1x Générateur de fonction/compteur/chronomètre
544315
5 1x Electrodistributeur à commutation rapide 3/2, fermé au repos
544312
6 1x Électrodistributeur 5/3, normalement fermé
567201
7 2x Limiteur de débit unidirectionnel
548634
8 1x Capteur de proximité électronique
548589
9 1x Distributeur de mise sous pression avec filtre-régulateur de pression
152894
10 2x Poids, 175 g
548581
11 1x Poids, 2 kg
548582
12 1x Capacité pneumatique, 0,4 l
152912
Accessoires, n‘oubliez pas de commander :
Plaque aluminium profilée
Page 198
Bloc d’alimentation de table
Page 199
Unité d’alimentation électrique pour cadre de montage
Page 199
Câbles de laboratoire sécurisés
Page 206
Vérin sans tige
Le vérin sans tige est couplé de
manière mécanique au chariot, le-
quel sert directement à recevoir les
charges. Vous apprendrez de quelle
manière obtenir un comportement
de marche optimal et dans quel cas
l’utiliser.
Ensembles de formation Pneumatique
> Ensembles de formation > Actionneurs