www.festo-didactic.com
Ensembles de formation Pneumatique
> Ensembles de formation > Vide
114
Jeu d’équipement TP 230 – Perfectionnement
Technique du vide
Vide en technique de manipulation
L’ensemble de formation TP 230
complète les contenus didactiques
du TP 201 par le thème central de
la technique de manipulation par
le vide.
La manipulation de pièces à l’aide de
ventouses fait aujourd’hui partie in-
tégrante de la technique de manipu-
lation car celles-ci présentent l’avan-
tage d’une conception simple et
d’une manipulation en douceur des
pièces. Des cadences rapides sont
en outre possibles, et l’investisse-
ment est relativement modeste.
Contenus de formation
Génération de la dépression et
dimensionnement du système :
–– Fonctionnement et mise en œuvre
d’éjecteurs
–– Impact de la pression système sur
la dépression atteinte et sur le
temps d’évacuation
–– Dimensionnement et réglage du
système de vide
Choix des ventouses :
–– Formes et matières des ventouses
–– Corrélation avec le type de ven-
touse et la géométrie de la pièce
–– Influence du diamètre de la ven-
touse et de la surface de la pièce à
manipuler sur la force de maintien
Circuits typiques d’un système
de vide :
–– Mise en œuvre d’un clapet de
sécurité lorsque les ventouses
utilisées ne sont pas toutes en
prise
–– Mise en œuvre d’un manocontact
pour surveiller le niveau de dé-
pression
–– Réduction de la consommation
d’air comprimé dans un système
de vide
–– Détachement contrôlé et éjection
des pièces maintenues par la
ventouse
La réalisation des projets présup-
pose les composants du jeu d’équi-
pement TP 201.
Toutes les pièces nécessaires à la
réalisation des exercices sont com-
prises dans la fourniture.