www.festo-didactic.com
Ensembles de formation Hydraulique
> Ensembles de formation > Hydraulique
130
Jeu d’équipement TP 502 – Perfectionnement
L’hydraulique pour les initiés
Le nouveau Perfectionnement
L’ensemble de formation TP 502
prend directement le relais de l’en-
semble d’initiation TP 501, auquel
il ajoute 15 nouveaux projets.
Il développe les connaissances ac-
quises sur les bases physiques de
l’hydraulique et aborde le fonction-
nement et l’utilisation d’autres com-
posants hydrauliques.
La réalisation des projets exige de
disposer des composants et acces-
soires nécessaires du jeu d’équipe-
ment TP 501.
Hydraulique plus !
Les nouveaux composants à valeur
ajoutée didactique et projets asso-
ciés du manuel de travaux pratiques
constituent la plate-forme dédiée à
l’extension de la formation de base.
L’ensemble de formation est livré
en bacs de rangement pratiques lo-
gés dans un Systainer. Les bacs se
rangent eux-mêmes parfaitement
dans les tiroirs de postes de travail
Learnline.
Contenus de formation
Groupes et composants :
–– Conception et fonctionnement
d’un moteur hydraulique
–– Réglage du sens et de la vitesse de
rotation d’un moteur hydraulique
–– Conception, fonctionnement et
utilisation d’un diviseur de débit
–– Utilisation d’un accumulateur
hydraulique comme accumulateur
de volume et de pression
–– Conception, fonctionnement
et utilisation d’un réducteur de
pression
–– Imposition de la pression d’un
vérin
–– Distinction entre limiteurs de pres-
sion et réducteurs de pression
Mesures et calculs :
–– Calcul de bilans de puissance de
montages hydrauliques à partir
de mesures
–– Calcul de forces sur un vérin
–– Élaboration de descriptions fonc-
tionnelles en séquence
Circuits hydrauliques :
–– Réalisation de circuits en dériva-
tion (by-pass)
–– Assurance de l’homocinétie à
l’avance et au recul
–– Initiation au circuit différentiel
–– Initiation au circuit d’avance rapide
–– Sortie et rentrée de la tige d’un
vérin à partir de l’accumulateur
après coupure de la pompe
–– Utilisation d’un accumulateur
hydraulique pour un circuit
d’avance rapide
–– Initiation à un circuit redresseur
–– Conception et description d’une
commande séquentielle à deux
vérins
–– Initiation à un circuit de séquence
et de paliers de pression
–– Initiation à la sécurisation de
charges en traction