www.festo-didactic.com
Ensembles de formation Hydraulique
> Ensembles de formation > Hydraulique
131
1
2
3
4
5
6
7
7
7/8
Les supports proposés
avec le TP 502
Documents de formation
Les travaux pratiques expliquent un
certain nombre de montages avan-
cés de l’hydraulique. La réalisation
des travaux pratiques nécessite les
jeux d’équipement Hydraulique Ini-
tiation TP 501 et Perfectionnement
TP 502.
Le livre d‘exercices comprend :
–– Corrigés types
–– Indications didactiques
–– CD-ROM multimédia, avec
photos et vidéos d’applications
industrielles et schémas
–– Fiches de travail pour l’étudiant
Supports complémentaires
–– Conception et simulation avec
FluidSIM
®
–– Mesure et régulation avec
Fluid Lab
®
–– Didacticiel Hydraulique/
Électrohydraulique
–– Manuel Hydraulique Initiation
–– Série de posters Hydraulique
Workbook
TP 502
CD-ROM included
Festo Didactic
551147 EN
Hydraulics
Advanced level
0V1
A
1V1
T P
B
1A1
1B1
P
A
1B1
P
T
1V3
P
T
1V2
A P B
DE
550142
EN
551147
ES
551148
FR
551149
Jeu d’équipement TP 502 complet en Systainer
573036
Les principaux composants en un coup d‘oeil :
1 1x Limiteur de pression compensé
567237
3 1x Diviseur de débit
544340
4 1x Distributeur 2/2 à poussoir, transformable
544353
5 3x Clapet anti-retour, 0,6 MPa pression d’ouverture
548618
6 1x Accumulateur à membrane avec bloc de coupure
152859
7 1x Vérin différentiel 16/10/200 à capot
572746
8 1x Kit de montage pour vérin
544371
9 5x Répartiteur en T
152847
Accessoires requis, n‘oubliez pas de commander :
7x Tuyau flexible avec raccords rapides, 600 mm
152960
4x Tuyau flexible avec raccords rapides, 1000 mm
152970
2x Tuyau flexible avec raccords rapides, 1500 mm
159386
Câbles de laboratoire sécurisés
➔
Page 206
Multimètre
➔
Page 207
Plaque aluminium profilée
➔
Page 198
Groupe hydraulique
➔
Page 204
Capot pour poids
➔
Page 202
Unité d’alimentation électrique pour cadre de montage
➔
Page 199
9
4