Page 139 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
137
www.festo-didactic.com
Ensembles de formation Hydraulique
> Ensembles de formation > Electrohydraulique
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
L’offre de Blended Learning
associée au TP 602
Documents de formation
12 travaux pratiques présentent les
circuits de base de l’électrohydrau-
lique rencontrés dans la pratique. La
réalisation des travaux pratiques
nécessite les jeux d’équipement
Électrohydraulique Initiation TP 601
et Perfectionnement TP 602.
Le livre d‘exercices comprend :
–– Corrigés types
–– Indications didactiques
–– CD-ROM multimédia, avec
photos et vidéos d’applications
industrielles et schémas
–– Fiches de travail pour l’étudiant
Supports complémentaires
–– Conception et simulation avec
FluidSIM
®
–– Mesure et régulation avec
Fluid Lab
®
–– Didacticiel Hydraulique/
Électrohydraulique
–– Manuel Electrohydraulique
Initiation
–– Série de posters Hydraulique
Workbook
TP 602
CD-ROM included
Festo Didactic
551153 EN
Electrohydraulics
Advanced Level
K10
K2
K1
14
11
K6
K7
K8
K9
8
A1
A1
A1
A1
A2
A2
A2
A2
1A1+
2A1+
2A1–
1A1–
K6
K7
K8
K9
10
12
14
11
13
15
9
K4
K3
K2
24 V
...
...
0 V
K10
A1
A2
K10
16
17
K1
K5
14
11
14
11
14
11
14
11
K6
24
21
K7
24
21
K8
K9
12
12
12
12
12
14
11
12
22
14
11
12
14
11
12
24
21
22
14
11
12
22
24
21
22
14
11
12
24
21
22
24
21
22
24
21
22
Jeu d’équipement TP 602 complet en Systainer
573038
Les principaux composants en un coup d‘oeil :
1 1x Module de 2 relais temporisés
162243
2 2x Module de 3 relais électriques
162241
3 1x Compteur électrique à présélection, incrémentant
162355
4 1x Accumulateur à membrane avec bloc de coupure
152859
5 1x Moteur hydraulique
152858
6 1x Électrodistributeur 4/3, centre en Y (AB > T)
544348
7 1x Capteur de proximité, inductif, M12
548643
8 1x Bouton d’ARRET D’URGENCE
183347
9 1x Répartiteur en T
152847
10 1x Clapet anti-retour déverrouillable
544339
11 1x Limiteur de pression compensé
567237
Accessoires requis, n‘oubliez pas de commander :
8x Tuyau flexible avec raccords rapides, 600 mm
152960
4x Tuyau flexible avec raccords rapides, 1000 mm
152970
2x Tuyau flexible avec raccords rapides, 1500 mm
159386
Câbles de laboratoire sécurisés
Page 206
Multimètre
Page 207
Plaque aluminium profilée
Page 198
Groupe hydraulique
Page 204
Capot pour poids
Page 202
Bloc d’alimentation de table
Page 199
Unité d’alimentation électrique pour cadre de montage
Page 199
10
DE
550144
EN
551153
ES
551154
FR
551155