Page 141 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
139
www.festo-didactic.com
Ensembles de formation Hydraulique
> Ensembles de formation > Mesure et régulation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
Jeu d’équipement TP 610 complet en Systainer
567194
Les principaux composants en un coup d‘oeil :
1 1x Câble de données d’E/S avec connecteurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m 34031
2 1x Module de connexion universel numérique (SysLink)
162231
3 1x Câble analogique, parallèle, 2 m
529141
4 1x Module de connexion analogique
567232
5 1x EasyPort USB
548687
6 1x Adaptateur EasyPort pour plaque profilée
549806
7 1x Électrodistributeur 4/3, centre en Y (AB > T)
544348
8 2x Capteur de pression
525964
9 1x Limiteur de débit
152842
10 1x Tuyau flexible par résistances avec raccords rapides, 1000 mm
549858
11 1x Fluid Lab-H Licence simple, DE/EN/ES/FR
573286
12 1x Capteur de fin de course électrique, actionnement par la gauche
183322
Amplificateur proportionnel
162255
Système de mesure de course pour vérin, Course de 200 mm
167090
Kit de montage pour vérin
544371
Electrodistributeur proportionnel 4/3
167086
Limiteur de pression proportionnel
544351
Filtre haute pression
548609
Pour la régulation, le régulateur peut s’utiliser en option en lieu et place de l’amplificateur
proportionnel associé aux vannes proportionnelles.
10
Logiciel de mesure Fluid Lab
®
-H
inclus
Un élément essentiel de l’ensemble
de formation TP 610 est le logiciel
Fluid Lab
®
-H. En quelques étapes
simples, il permet de configurer l’in-
terface, d’adapter les capteurs ainsi
que de sélectionner la langue (DE/
EN/ES/FR). Les travaux pratiques
peuvent ensuite commencer. Ils se
divisent en expériences de base,
commandes de vérins, technologie
proportionnelle et régulation. Des
schémas de raccordement, descrip-
tions et corrigés types aident à la
réalisation. Le logiciel se charge éga-
lement de la commande du cycle de
mesure. Des diagrammes peuvent
se mesurer à l’aide des curseurs et
s’imprimer. Le progiciel comporte en
outre toute la collection de travaux
pratiques, avec corrigés types, sous
forme de fichier PDF.
Configuration requise
–– PC sous Windows XP/Vista/7
–– Pentium à 1 GHz minimum
–– 2 Go de RAM
–– Lecteur de CD-ROM
–– USB 2.0 ou interface série
–– Carte graphique de 1280 x 1024
pixels
Runtime NI LabView 8.2.1
(compris dans la fourniture)
La réalisation des travaux pratiques
exige les composants et accessoires
nécessaires des ensembles de for-
mation TP 501 et 601.
12
Les travaux pratiques relatifs à la technologie proportionnelle et à la régulation nécessitent
en outre :
Distributeur de régulation proportionnelle 4/3
167088