Page 143 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
www.festo-didactic.com
Ensembles de formation Hydraulique
> Ensembles de formation > Hydraulique proportionnelle
141
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
Jeu d’équipement complet TP 701
184465
Les principaux composants en un coup d‘oeil :
1 1x Module de 3 relais électriques
162241
2 1x Amplificateur proportionnel
162255
3 1x Carte de valeurs de consigne
162256
4 1x Module de 3 boutons électriques
162242
5 2x Capteur de proximité, inductif, M12
548643
6 1x Electrodistributeur proportionnel 4/3
167086
7 1x Electrodistributeur monostable 4/2
167082
8 1x Limiteur de pression proportionnel
544351
9 1x Filtre haute pression
548609
10 1x Balance de pression (régulateur de débit proportionnel)
159351
11 1x Limiteur de pression, Soupape de séquence
152848
12 1x Vérin différentiel 16/10/200
152857
13 1x Moteur hydraulique
152858
14 1x Limiteur de débit
152842
15 1x Limiteur de débit unidirectionnel
152843
16 2x Manomètre
152841
17 2x Répartiteur en T
152847
18 1x Poids de 9 kg pour vérin
152972
Accessoires requis, n‘oubliez pas de commander :
5x Tuyau flexible avec raccords rapides, 1000 mm
152970
2x Tuyau flexible avec raccords rapides, 1500 mm
159386
Kit de mesure
177468
Unité de décharge de pression
152971
Câbles de laboratoire sécurisés
Page206
Plaque aluminium profilée
Page 198
Groupe hydraulique
Page 204
Capot pour poids
Page 202
Bloc d’alimentation de table
Page 199
Unité d’alimentation électrique pour cadre de montage
Page 199
10
17
1
18
Les supports proposés
avec le TP 701
Documents de formation
10 travaux pratiques initient aux
composants et montages de l’hy-
draulique proportionnelle. Les diffé-
rents composants sont d’abord pré-
sentés, et leurs réglages testés. La
complexité croissante des travaux
pratiques aboutit finalement à une
solution complète.
Le manuel de travaux pratiques
comprend :
–– Corrigés types
–– Indications didactiques
–– CD-ROM multimédia, avec photos,
vidéos d’applications industrielles
et schémas
–– Fiches de travail pour l’étudiant
Supports complémentaires
–– Conception et simulation avec
FluidSIM
®
–– Mesure et régulation avec
Fluid Lab
®
–– Didacticiel Hydraulique/Électrohy-
draulique/Commande et régulation
–– Manuel Hydraulique proportion-
nelle, initiation
–– Série de posters Hydraulique
DE
94457
EN
94472
ES
94404
FR
94352
Workbook TP 701
Festo Didactic
094472 en
Proportional hydraulics
Basic level