Page 145 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
www.festo-didactic.com
Ensembles de formation Hydraulique
> Ensembles de formation > Hydraulique proportionnelle
143
1
2
3
4
5
6/7
8
9
10
12
13
14
Les supports proposés
avec le TP 702
Documents de formation
9 travaux pratiques présentent les
principaux montages et composants
de l’hydraulique proportionnelle.
La réalisation des travaux pratiques
nécessite les jeux d’équipement Hy-
draulique proportionnelle Initiation
TP 701 et Perfectionnement TP 702.
Le manuel de travaux pratiques
comprend :
–– Corrigés types
–– Indications didactiques
–– CD-ROM multimédia, avec photos,
vidéos d’applications industrielles
et schémas
–– Fiches de travail pour l’étudiant
Supports complémentaires
–– Conception et simulation avec
FluidSIM
®
–– Mesure et régulation avec
Fluid Lab
®
–– Didacticiel Hydraulique/Électrohy-
draulique/Commande et régulation
–– Manuel Hydraulique proportion-
nelle, initiation
–– Série de posters Hydraulique
Jeu d’équipement complet TP 702
184466
Les principaux composants en un coup d‘oeil :
1 1x Carte de valeurs de consigne
162256
2 1x Carte de comparaison
162257
3 1x Module de 2 relais temporisés
162243
4 1x Module de voyants et de répartition électrique
162244
5 3x Module de 3 relais électriques
162241
6 1x Capteur de fin de course électrique, actionnement par la gauche
183322
7 1x Fin de course électrique, actionné par la droite
183345
8 1x Capteur de proximité, capacitif, M12
548651
9 1x Capteur de proximité, optique, M12
572744
10 1x Clapet anti-retour piloté
152852
11 1x Répartiteur en T
152847
12 1x Clapet anti-retour
152845
13 1x Système de mesure de course pour vérin, course de 200 mm
167090
14 1x Kit de montage pour vérin
544371
Accessoires requis, n‘oubliez pas de commander :
5x Tuyau flexible avec raccords rapides, 600 mm
152960
2x Tuyau flexible avec raccords rapides, 1500 mm
159386
Kit de mesure
177468
Unité de décharge de pression
152971
Câbles de laboratoire sécurisés
Page 206
Plaque aluminium profilée
Page 198
Groupe hydraulique
Page 204
Capot pour poids
Page 202
Bloc d’alimentation de table
Page 199
Unité d’alimentation électrique pour cadre de montage
Page 199
11
Workbook TP 702
Festo Didactic
094473 en
Proportional hydraulics
Advanced level
DE
94458
EN
94473
ES
94450