Page 147 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
www.festo-didactic.com
Ensembles de formation Hydraulique
> Ensembles de formation > Régulation hydraulique
145
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
Les supports proposés
avec le TP 511
Documents de formation
20 travaux pratiques passent en
revue les principales bases de la
régulation analogique : régulation de
pression et de position par régula-
teur PID, régulation de position par
régulateur d’état.
Le manuel de travaux pratiques
comprend :
–– Corrigés types
–– Indications didactiques
–– CD-ROM multimédia, avec photos,
vidéos d’applications industrielles
et schémas
–– Fiches de travail pour l’étudiant
Supports complémentaires
–– Conception et simulation avec
FluidSIM
®
–– Mesure et régulation avec
Fluid Lab
®
–– Didacticiel Hydraulique/Électrohy-
draulique/Commande et régulation
–– Manuel Hydraulique proportion-
nelle, initiation
–– Série de posters Hydraulique
Sous-ensembles de jeu d’équipe-
ment pour la régulation de pression
et de position sur demande.
DE
94460
EN
94469
ES
94368
FR
94348
Jeu d’équipement complet TP 511
184471
Les principaux composants en un coup d‘oeil :
1 1x Filtre haute pression
548609
2 1x Limiteur de pression, Soupape de séquence
152848
3 1x Limiteur de débit
152842
4 4x Répartiteur en T
152847
5 1x Manomètre
152841
6 1x Moteur hydraulique
152858
7 1x Régulateur PID
162254
8 1x Distributeur de régulation proportionnelle 4/3
167088
9 1x Régulateur d‘état
162253
10 2x Poids de 5 kg pour vérin linéaire
34065
11 1x Entraînement linéaire
167089
Accessoires requis, n‘oubliez pas de commander :
7x Tuyau flexible avec raccords rapides, 1000 mm
152970
4x Tuyau flexible avec raccords rapides, 1500 mm
159386
2x Tuyau flexible avec raccords rapides, 3000 mm
158352
Kit de mesure
177468
Unité de décharge de pression
152971
Vérin de freinage pour entraînement linéaire
152295
Générateur de fonctions
152918
Câble BNC – 4 mm
152919
Câble BNC – BNC
158357
Connecteur BNC en T
159298
Oscilloscope
Page 209
Groupe hydraulique
Page 204
Unité d’alimentation électrique pour cadre de montage
Page 199
10
Workbook TP 511
Festo Didactic
094469 en
Closed-Loop Hydraulics