163
Ensembles de formation à l’electrotechnique/Electronique
> Ensembles de formation > Technique des entraînements électriques
Livres d’exercices
Des projets proches de la réalité in-
dustrielle permettent d’inculquer
de manière ciblée les bases des
machines tournantes électriques.
Un intérêt particulier est porté à la
conception et à la fonction, au mon-
tage et aux valeurs caractéristiques.
Des fiches de travail aident l’étudiant
à toutes les étapes, de l’introduction
à l’évaluation et à la documentation
des résultats en passant par la pré-
paration et la réalisation des travaux
pratiques.
Une importance particulière est atta-
chée à ce que l’étudiant réalise seul
les travaux.
Les livres d’exercices contiennent :
–– les solutions modèles
–– des notes didactiques
–– des fiches de travail pour l’étudiant
–– un CD-ROM multimédia avec des
illustrations
–– en partie en couleurs, dans un
classeur
Jeu d’équipement, complet, TP 1410 en Systainer
571870
Accessoires recommandés, n‘oubliez pas de commander :
Bases des machines à courant
continu
Digital training program Entraînements électriques 1
➔
Page 23
Digital training program Entraînements électriques 2
➔
Page 24
Possibilités d’extensions
Alimentation triphasée EduTrainer
571812
Bloc d’alimentation 24 V EduTrainer
571813
Platine de contacteurs EduTrainer
571814
Jeu de contacteurs technique moteur
571816
Terminal de commande et de signalisation EduTrainer
571815
Machines électriques
➔
Page 164
Workbook
With CD-ROM
Festo Didactic
571783 EN
Fundamentals of
DC machines
Workbook
With CD-ROM
Festo Didactic
571799 EN
Fundamentals of
three-phase current machines
Workbook
With CD-ROM
Festo Didactic
571791 EN
Fundamentals of
AC machines
L’enregistrement automatique des
caractéristiques de machine, le pa-
ramétrage d’une charge statique et
la simulation de modèles de charge
pour l’étude d’entraînements dans
des conditions proches de la réalité
sont rendus possibles par le logiciel
convivial et intuitif
DriveLab
. La com-
paraison et l’optimisation de divers
concepts d’entraînement sont réali-
sables sous forme de projets.
Divers modèles de charge
Pompe, Ventilateur, Calandre,
Compresseur, Entraînement de
bobineuse, Axe linéaire, Bande
convoyeuse, Ascenseur
Configuration requise
PC sous Windows XP SP2 ou ver-
sions suivantes, Lecteur de CD-ROM,
Connexion USB
DE
571781
EN
571783
ES
571785
FR
571787
Bases des machines à courant
alternatif
DE
571789
EN
571791
ES
571793
FR
571795
Bases des machines à courant
triphasé
DE
571797
EN
571799
ES
571801
FR
571803
Alimentation en courant continu EduTrainer
Sur demande
Résistance universelle EduTrainer
Sur demande
www.festo-didactic.com