Page 166 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
164
Ensembles de formation à l’electrotechnique/Electronique
> Ensembles de formation > Technique des entraînements électriques
www.festo-didactic.de
Machines électriques
–– Version spéciale robuste pour la
formation
–– Plaquette signalétique neutre
–– Protection thermique (contact à
ouverture) dans l’enroulement
–– Assemblées et ajustées sur plaque-
support
–– Bout d’arbre équipé d’un accouple-
ment, compatible avec le système
d’entraînement et de freinage
–– Plaque-support avec rainure de
serrage et système de fixation ra-
pide pour plaque profilée
–– Toutes les connexions sur douilles
de sécurité
–– Peintes en RAL 7035
Machine shunt à courant continu
–– Puissance : 0,3 kW
–– Vitesse de rotation : 2000 tr/min
–– Induit : 220 V/1,8 A
–– Champ : 220 V/0,3 A
Machine série à courant continu
–– Puissance : 0,3 kW
–– Vitesse de rotation : 2000 tr/min
–– 220 V/1,9 A
Moteur universel
–– Puissance : 0,2 kW
–– Vitesse de rotation : 3000 tr/min
–– AC 230 V/3,0 A
–– DC 140 V/2,5 A
Moteur à condensateur
–– Puissance : 0,25 kW
–– Vitesse de rotation : 1400 tr/min
–– cos
φ
: 0,99
–– AC 230 V/1,86 A
–– Condensateur de service/de dé-
marrage : 25 μF/10 μF
Moteur triphasé asynchrone
230/400 V
–– Puissance : 0,25 kW
–– Vitesse de rotation : 1350 tr/min
–– cos
φ
: 0,79
–– Couplage étoile : 400 V/0,76 A
–– Couplage triangle : 230 V/1,32 A
Moteur triphasé asynchrone
400/690 V
–– Puissance : 0,25 kW
–– Vitesse de rotation : 1350 tr/min
–– cos
φ
: 0,78
–– Couplage étoile : 690 V/0,45 A
–– Couplage triangle : 400 V/0,77 A
Machine synchrone
–– Puissance : 0,3 kW
–– Vitesse de rotation : 1500 tr/min
–– cos
φ
: 0,97
–– Excitation : 150 V/0,95 A
–– Couplage étoile : 400 V/0,66 A
–– Couplage triangle : 230 V/1,14 A
D’autres machines sont disponibles
sur demande.
Machine shunt à courant continu
571868
Machine série à courant continu
571869
Moteur universel
571871
Moteur à condensateur
571872
Moteur triphasé asynchrone 230/400 V
571874
Moteur triphasé asynchrone 400/690 V
571875
Machine synchrone
572095