Page 167 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
165
Ensembles de formation à l’electrotechnique/Electronique
> Ensembles de formation > Technique des entraînements électriques
www.festo-didactic.com
Équipement de formation pour cadre
de montage A4, prêt à être utilisé,
doté du variateur de fréquence uni-
versel à entrée monophasée Micro-
master 420 de Siemens.
L’interface Profibus, le panneau de
commande et le logiciel de paramé-
trage font partie de la fourniture.
Les domaines d’application indus-
triels typiques du Micromaster 420
sont les bandes transporteuses, le
transport de matières, les pompes et
ventilateurs.
Propriétés particulières :
–– Entrées/sorties polyvalentes
–– Régulation du courant d’excitation
(FCC) assurant un entraînement de
grande qualité même en cas de va-
riations de charge
–– Caractéristique multipoint (caracté-
ristique U/f paramétrable)
–– Nombreuses possibilités de mise
en service par panneau de com-
mande ou par outil logiciel
–– Temps d’accélération/décélération
paramétrable (0 – 650 s)
–– 4 fréquences occultables permet-
tant d’éviter les fréquences de ré-
sonance de la machine
–– Fonctions de protection/surcharge
intégrées
L’appareil est équipé d’un filtre de
CEM à courant de défaut réduit pour
un fonctionnement en laboratoire.
Toutes les connexions importantes
du variateur aboutissent à des
douilles de sécurité 4 mm.
Le moteur peut être connecté soit
par connecteur rond standardisé,
soit au moyen d’un bornier. Une
borne de connexion du blindage est
prévue. L’alimentation électrique
s’effectue également via des douilles
4 mm.
Le variateur est idéal pour la moto-
risation du système de transfert AC
MPS
®
. Avec une connexion à Profi-
bus, il s’insère parfaitement dans les
systèmes de commande de niveau
supérieur.
Caractéristiques techniques
–– Interface PROFIBUS
–– BOP (panneau de commande)
–– 3 entrées TOR
–– 1 entrée analogique
–– 1 sortie à relais
–– 1 sortie analogique
–– Régulation PI
–– Face avant : 266 x 297 mm
–– Profondeur : 90 mm
–– Alimentation : 1 AC/230 V
–– Sortie : 3 AC/230 V, 0,35 kW
Équipement de formation pour cadre
de montage A4, prêt à être utilisé,
doté du variateur de fréquence uni-
versel à entrée monophasée pour vi-
tesses de rotation variables dans un
réseau monophasé de 200 – 240 V.
Facile à utiliser, il convient particuliè-
rement bien comme appareil d’initia-
tion, dans l’enseignement des bases
de la technique des variateurs.
Les domaines d’application indus-
triels typiques du Sinamics G110
sont les bandes transporteuses, le
transport de matières, les pompes et
ventilateurs.
Propriétés particulières :
–– Ingénierie et paramétrage simples
à l’aide des outils SIZER et STAR-
TER et du panneau de commande
amovible (BOP)
–– Caractéristique multipoint (caracté-
ristique U/f paramétrable)
–– Fonctions de protection/surcharge
intégrées
L’appareil est équipé d’un filtre de
CEM à courant de défaut réduit pour
un fonctionnement en laboratoire.
Toutes les connexions importantes
du variateur aboutissent à des
douilles de sécurité 4 mm.
Le moteur peut être connecté soit
par connecteur rond standardisé,
soit au moyen d’un bornier. Une
borne de connexion du blindage est
prévue. L’alimentation électrique
s’effectue également via des douilles
4 mm.
Le variateur convient pour comman-
der le moteur du système de trans-
fert AC MPS
®
.
Caractéristiques techniques
–– BOP (panneau de commande)
–– 3 entrées TOR
–– 1 entrée analogique
–– 1 sortie optocoupleur
–– Face avant : 266 x 297 mm
–– Profondeur : 90 mm
–– Alimentation : 1 AC/230 V
–– Sortie : 3 AC/230 V, 0,55 kW
Micromaster 420 EduTrainer
®
Micromaster 420 EduTrainer
573868
Sinamics G110 EduTrainer
573869
Sinamics G110 EduTrainer
®
Autres variateurs de fréquence et servovariateurs :
Sinamics G120 EduTrainer (3 AC/400 V)
573870