www.festo-didactic.com
Ensembles de formation pour la technique d’automatisation/API
> Automates > EduTrainer
®
Universal
173
Modules de simulation 19
”
Modules pour tous les cas de figure
Une multitude de modules de simu-
lation, tous commandables sépa-
rément, peuvent se raccorder pour
la formation aux process les plus
divers. Les modules conviennent à
n’importe quel API et se montent
aisément.
Automates et modules API
Cet EduTrainer
®
est qualifié d’univer-
sel parce qu’il peut être équipé de
tous les automates industriels des
leaders du marché :
–– Siemens S7
–– Siemens LOGO!
–– Festo FEC
–– Festo CPX
–– Allen Bradley
–– Mitsubishi
–– et d’autres
L’API de votre choix n’est pas dans
la liste ? Aucun problème. L’EduTrai-
ner
®
« sans rien » vous permet de
monter vous-même votre API.
Le système de châssis
Grande liberté : 305 ou 458 mm
L’embase d’acier A4 thermolaquée
du système de châssis et le cadre de
montage des modules 19” ont une
largeur de 305 ou 458 mm, au choix.
Le petit EduTrainer
®
se loge ainsi
parfaitement dans le chariot des sta-
tions MPS
®
. Et la taille offre de la
place pour de multiples extensions.
Pour ER et A4
L’EduTrainer
®
Universal rentre dans
tout cadre de montage A4. Pour pou-
voir l’accrocher également dans un
cadre de montage ER, il possède au
dos les crochets adaptés.
Debout ou allongé
La poignée fixée au dos permet
d’emporter l’EduTrainer
®
partout.
Quand on travaille debout, il est
possible de poser l’EduTrainer
®
à
plat. Pour ce mode d’utilisation, il a
été veillé à ce que le branchement
120/230 V disposé à l’arrière ne soit
pas gênant.
La variante rack
S’il est prévu de l’utiliser debout
sur la table, nous le dotons de
deux pieds, et il prend alors le nom
d’EduTrainer
®
A4 Rack. Les pieds
s’enlèvent en un tour de main – pour
l’introduire dans le cadre de mon-
tage du meuble de laboratoire.
Vous pouvez aussi ajouter ultérieu-
rement ces modules à tout moment
pour compléter des EduTrainer
®
Uni-
versal existants.
EduTrainer
®
Universal
Vos avantages