Page 176 - didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi

This is a SEO version of didactic_katalog_2011_fr_monitor_mi. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Le standard de l'industrie pour le
laboratoire
Le concept modulaire du SIMATIC
S7-300 de Siemens permet d’accé-
der à la technique professionnelle
des API du leader du marché. Avec
ses différents modules CPU, CP et
cartes d’E/S, le S7-300 répond à
toutes les exigences de l’automati-
sation. Cet automate permet d'utili-
ser les bus de terrain les plus divers,
tels qu'AS-Interface, Profibus-DP ou
Profinet.
L'environnement de programma-
tion STEP 7 permet de disposer de
langages de programmation d'API
courants dans l'industrie, tels que
LIST, CONT, LOG, STEP 7-SCL, STEP
7-GRAPH et STEP 7-HiGraph.
EduTrainer
®
Universal avec :
CPU 313C-2DP
–– 64 Ko de RAM pour programmes
et données
–– Y compris MMC
–– Interface : MPI, Profibus-DP
Entrées/sorties :
–– 16 entrées TOR (24 V DC)
–– 16 sorties TOR (24 V DC, 400 mA)
SM 334 :
–– 4 entrées analogiques, 8 bits
(0 – 10 V, 0 – 20 mA)
–– 2 sorties analogiques,
(0 – 10 V, 0 – 20 mA)
CPU 314C-2DP
–– 96 Ko de RAM pour programmes
et données
–– Y compris MMC
–– Interfaces : MPI, Profibus-DP
Entrées/sorties :
–– 24 entrées TOR (24 V DC)
–– 16 sorties TOR (24 V DC, 400 mA)
–– 4 entrées analogiques, 11 bits,
20 ms, (±10 V, 0 – 10 V, ±20 mA,
0/4 – 20 mA), 1 entrée Pt100
–– 2 sorties analogiques, (±10 V,
0 – 10 V, ±20 mA, 0/4 – 20 mA)
EduTrainer
®
Universal, versions préférentielles laboratoire
A4 et rack A4 à SIMATIC S7-300 avec modules de simulation 19”
S7-313C-2DP (458 mm)
567108
S7-314C-2DP (458 mm)
567109
S7-315F-2PN/DP (TP) (305 mm)*
567229
S7-315F-2PN/DP (305 mm)
voir la figure
567110
CPU 315F-2PN/DP
–– 256 Ko de RAM pour programmes
et données
–– Y compris MMC
–– Interfaces : MPI, DP, PN
SM 323 :
–– 16 entrées TOR (24 V DC)
–– 16 sorties TOR (24 V DC, 500 mA)
SM 334 :
–– 4 entrées analogiques, 8 bits
(0 – 10 V, 0 – 20 mA)
–– 2 sorties analogiques,
(0 – 10 V, 0 – 20 mA)
Le système de châssis
–– Rack A4 EduTrainer
®
, version de
table, taille 1 ou taille 2, L x H :
305/458 mm x 300 mm
–– Module de simulation 19“ à
2 connecteurs SysLink pour
station MPS
®
et pupitre de
commande, comportant chacun
8 entrées TOR et 8 sorties TOR,
et connecteur Sub-D 15 pôles
à 4 entrées analogiques et 2
sorties analogiques, pont d'arrêt
d'urgence pour connexion d'un
circuit de sécurité coupant 8
sorties TOR.
–– Bloc d'alimentation 110/230 V/
24 V, 4,5 A intégré
–– Système de châssis robuste en tôle
d'acier thermolaquée
–– Modules de simulation 19“ 16 DIN,
16 DOUT, 4 AIN/2 AOUT, SysLink
www.festo-didactic.com
Ensembles de formation pour la technique d’automatisation/API
> Automates > EduTrainer
®
Universal
Accessoires recommandés:
Câble de données d’E/S avec 2 connecteurs SysLink selon IEEE 488
34031
Câble analogique, parallèle 2 m
529141
Cordon de sécurité de laboratoire 3 m
571817
Adaptateur PC USB
539006
Logiciel de programmation STEP 7
Page 44
Câble secteur 90°
Page 199
Accessoires divers
Module d’entrées/sorties numériques SM323 8E/8S
184550
Module d’entrées/sorties numériques SM323 16E/16S
529142
Contacts vissés, 20 pôles
184554
Contacts vissés, 40 pôles
660560
Module d’entrées/sorties analogiques S7-SM334-4E/2S
184804
Extension AS-Interface S7-300 CP 343-2 AS-i Master
533028
Trainer Package Connexion à Internet pour S7-300, CP343-1 Advanced
533027
Câble analogique, croisé 2 m
533039
EduTrainer
®
Universal,
versions préférentielles
pour MPS
®
/MPS
®
PA
Pages 304 – 307
* Les écoles et organismes de
formation de l’industrie béné-
ficient de règles de licences
particulières.
174