EduTrainer
®
Compact
LOGO!, Allen-Bradley, FC 100
www.festo-didactic.com
Ensembles de formation pour la technique d’automatisation/API
> Automates > EduTrainer
®
Compact
181
Référence
548676
Câble de données d’E/S avec 2 connec-
teurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m
Référence
34031
Câble de raccordement de 4 mm
Référence
381525
Bloc d’alimentation de table
➔
Page 199
Accessoires recommandés :
Référence
535811
Accessoires requis :
RSLogix 500 Starter EN
Référence
535829
Câble de programmation ML 1500
Référence
535827
Unité d’alimentation électrique pour cadre
de montage ou bloc d’alimentation de
table
➔
Page 199
LOGO! EduTrainer
®
Compact
et
LOGO! EduTrainer
®
Compact TP
Ensembles de formation compacts
qui initient l‘utilisateur au traitement
logique des signaux d‘un mini-au-
tomate.
Caractéristiques de modules LOGO!
utilisés :
–– Sorties à relais 10 A max. courant
de sortie
–– Panneau d‘affichage intégré
–– Panneau de commande à touches
intégré
–– Fonctions de base et spécifiques
intégrées
–– Mémoire EEPROM intégrée pour
programme de commutation et
valeurs de consigne
–– 200 fonctions pour liaisons logiques
–– 4 entrées configurées comme en-
trées analogiques (0 – 10 V), pos-
sibilité d’utilisation numérique des
entrées
–– Fonctions de base : AND, OR, NOT,
NAND, NOR, XOR, réponse aux
fronts négatifs/positifs
LOGO! EduTrainer
®
Compact TP
: Un
équipement de formation compact
à connectique intégrée pour fiches
bananes de 4 mm. 8 entrées numé-
riques et 4 sorties relais numériques
permettent de piloter des montages
simples en électropneumatique (TP
201/202).
Sur le
LOGO! EduTrainer
®
Compact,
les entrées et sorties numériques
sont câblées sur un connecteur fe-
melle SysLink selon IEEE 488 et 2 en-
trées analogiques sont reliées à un
connecteur femelle Submin-D à 15
pôles. Avec le module de connexion
universel, celles-ci peuvent être sor-
ties sur des douilles de sécurité de 4
mm. Un panneau de commande avec
2 touches lumineuses, un bouton et
un interrupteur est intégré. Une fonc-
tion d‘ARRET D’URGENCE est implé-
mentée.
Accessoires requis
Unité d‘alimentation électrique
➔
Page 199
Unité d’alimentation électrique pour cadre de montage
➔
Page 199
LOGO! Soft Comfort DE/EN/FR/ES/IT/PT
526505
LOGO! Manuel EN
526507
LOGO! Manuel DE
526506
LOGO! Câble de programmation
526504
Documentation
Logiciel de programmation
Pour le traitement analogique :
Pour le traitement numérique :
Module de connexion universel numérique (SysLink)
162231
Câble de données d’E/S avec 2 connecteurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m
34031
Module de connexion analogique
567232
Câble analogique, parallèle, 2 m
529141
LOGO! EduTrainer Compact avec 12 entrées, 10 sorties á relais
et 4 entrées analogiques
527433
LOGO! EduTrainer Compact TP avec 8 entrées (alternative: 4 entrées analogique)
et 4 sorties par relais
535250
–– 27 mémentos (mémento de démar-
rage compris)
–– Rémanence intégrée
–– Protection par mot de passe
FC 100 EduTrainer
®
La petite commande FC 100 réunit
trois
fonctions dans un seul appa-
reil :
–– Terminal manuel convivial
–– Programmation simple grâce à
l’apprentissage
–– API compatible CoDeSys
Le CD-ROM contenant le mode d’em-
ploi et la démonstration du CoDeSys
sont également fournis. Restreint à 2
h de fonctionnement, puis redémar-
rage nécessaire.
Caractéristiques techniques
–– Tension d’alimentation 24 V
–– 8 entrées numériques
–– 8 sorties TOR
–– Interface RS232
–– Interface Ethernet
–– Ecran 2 lignes monochrome
–– Clavier à membrane 16 touches
(également utilisables en tant
qu’entrées)
–– Serveur Web intégré
Allen-Bradley EduTrainer
®
Compact ML 1200
Cet EduTrainer
®
met en oeuvre l‘au-
tomate Allen-Bradley ML 1200. 16
entrées TOR et 16 sorties TOR sont
câblées par défaut sur 2 connecteurs
femelles SysLink A et B. Les sorties
Q0 – Q9 peuvent être désactivées
par un pont d‘ARRÊT D‘URGENCE.
Les entrées et sorties Q10 – Q15
sont alimentées par les connec-
teurs femelles 24 V. Le signal ARRÊT
D‘URGENCE 24 V NA est également
appliqué à l‘entrée I16. Les entrées
I17 – I23 de l‘automate ne sont pas
connectées.
Caractéristiques techniques
–– Tension d’alimentation 24 V CC
–– Puissance d‘entrée max. 40 VA
–– 16 entrées TOR :
Courant d‘entrée IN 0 – 3 :
7,3 mA/0 – 20 kHz sous 24 V
Courant d‘entrée IN 4 – 16 :
8,9 mA/0 – 1 kHz à 24 V
–– 16 sorties TOR :
8 sorties à relais :
1,2 A sous 24 V DC
8 sorties FET : 1 A
Logiciel de programmation et docu-
mentation sur demande.