Siemens Trainer Packages
Ensembles de formation pour la technique d’automatisation/API
> Automates > Siemens Trainer Packages
www.festo-didactic.com
Les écoles et organismes de
formation de l’industrie béné-
ficient de règles de licences
particulières.
182
LOGO! Trainer Package 24 V
FluidSIM
®
contient déjà un mini-
automate basé sur logiciel, p. ex.
comme introduction au LOGO!, le
mini-automate de Siemens. Nous
vous proposons un ensemble à un
prix avantageux comprenant 5
LOGO!. Pour les écoles et les établis-
sements de formation dans le do-
maine industriel.
Fourniture :
–– Ensemble avec 5 LOGO! 12/24RC
–– Logiciel de programmation LOGO!
Soft Comfort
–– 1 câble de programmation US
Référence
556235
LOGO! Trainer Package 230 V
FluidSIM
®
contient déjà un mini-
automate basé sur logiciel, p. ex.
comme introduction au LOGO!, le
mini-automate de Siemens. Nous
vous proposons un ensemble à un
prix avantageux comprenant 5
LOGO!. Pour les écoles et les établis-
sements de formation dans le do-
maine industriel.
Fourniture :
–– Ensemble avec 5 LOGO! 230 RC
–– Logiciel de programmation LOGO!
Soft Comfort
–– 1 câble de programmation USB
Référence
556236
Jeu de câbles PC LOGO!
Jeu de 4 câbles USB PC LOGO!
Référence
556237
Pack formation
SIMATIC S7-1200 DC/DC/DC
Comprenant :
–– 6x SIMATIC S7-1200, CPU 1214C,
CPU compacte, DC/DC/DC, E/S
intégrées : 14 E TOR 24 V DC ;
10 S TOR 24 V DC ; 2 E analogiques
0 – 10 V DC ou 0 – 20 mA. Alimen-
tation : 20,4 – 28,8 V DC, Mémoire
de programme/de données : 50 Ko
–– 6x SIMATIC S7, STEP 7 Basic V10.5,
licence monoposte, logiciel et docu-
mentation. sur DVD, clé de licence
sur clé USB, bilingue (DE/EN), fonc-
tionne sous Win XP, Win Vista
–– 6x SIMATIC NET, Ind. Ethernet TP
XP CORD RJ45/RJ45, CAT 6, câble
à 4 paires torsadées croisées, de
2 connecteurs mâles RJ45, lon-
gueur 6 m
–– 6x SIMATIC S7-1200, module de
simulation
–– 6x SIMATIC S7-1200, sortie ana-
logique, SB 1232, 1 sortie analo-
gique, ±10 V DC ou 0 – 20 mA
Référence
567238
Pack de formation SIMATIC à écrans
de base pour S7-1200
Comprenant :
–– 6 écrans tactiles KTP600 Basic
COLOR PN 265 couleurs, écran TFT
de 5,7», interface Ethernet, manuel
sur CD-ROM
–– 12 Ind. Ethernet TP XP RJ45/RJ45,
CAT 6, croisé, 4 x 2, 6 m
–– 6 modules Compact CSM 1277,
10/100 Mbit/s, unmanaged swit-
ch, 4 ports RJ45, LED de diagnostic,
manuel sur CD-ROM
–– Dimensions d’un écran tactile
(L x H x P) : 214 x 158 x 44 mm
Configuration requise
XP Home SP3, XP Prof. SP3, Vista 32
Bit Home Premium SP2, Vista 32 Bit
Business SP2, Vista SP2
Référence
572742
Trainer Package
CPU315F-2 PN/DP – Profinet
Comprenant :
–– Rail profilé L = 480 mm
–– Alimentation électrique PS 307,
AC 120/230 V, DC 24 V, 5 A
–– CPU315F-2 PN/DP avec 256 Ko
de RAM
–– Micro Memory Card 512 Ko
–– Module d’E/S TOR SM 323, 16
entrées TOR 16 sorties TOR, DC
24 V, 0,5 A, à 40 pôles
–– Connecteur frontal pour SM, à 40
pôles
–– Module d’E/S analogique SM 334,
4 entrées analogiques/2 sorties
analogiques, à 20 pôles
–– Connecteur frontal pour SM,
à 20 pôles
–– Distributed Safety, Floating License
Configuration requise
–– Win 2000 Pro/XP Pro
–– Step 7 à partir de V 5.3 SP3
Référence
549835
Trainer Package Technique F S7-300
– Profinet
Comprenant :
–– Module d’entrée TOR F SM 326,
24 entrées TOR
–– Module de sortie TOR F SM 326,
8 sorties TOR ; DC 24 V, 2 A
–– Module de séparation
–– 2x connecteur frontal pour SM,
à 40 pôles
Référence
549836
Trainer Package ET 200S – Profinet
Comprenant :
–– ET 200S, module d’entrée TOR,
2 entrées TOR HF, DC 24 V, 5 pcs
(au total 10 entrées TOR) 1x ET
200S, module de sortie TOR, 2
sorties TOR HF, DC 24 V, 0,5 A,
5 pcs (au total 10 sorties TOR)
–– 2x ET 200S, module d’alimenta-
tion, PM-E, DC 24 – 48 V
–– 2x ET 200S, embases, TM-E15S24-
A1 5 pcs (total 10) 2x ET 200S,
embases, TM-P15S23-A0
–– ET 200S, coupleur IM151-3 PN HF
2 ports bus via RJ45
–– Micro Memory Card 64 Ko
–– 1x rail DIN symétrique 35 mm,
L = 483 mm
Référence
549848
Trainer Package Technique F ET
200S – Profinet
Comprenant :
–– ET 200S, module d’entrée TOR, 4/8
entrées TOR de sécurité, DC 24 V
–– ET 200S, module de sortie TOR,
4 sorties TOR de sécurité, DC 24
V/2 A
–– ET 200S, F sortie à relais 1 F-RO
DC 2 contact NO 24 V/5 A AC 24 –
230 V/5 A
–– 3x ET 200S, embase TM-E30S44-01
Référence
549837