Ensembles de formation pour la technique d’automatisation/API
> Automates > Siemens Trainer Packages
24 mois de garantie Festo Didactic
Siemens Trainer Packages
Composants Siemens pour EduTrainer
®
Les écoles et organismes de
formation de l’industrie béné-
ficient de règles de licences
particulières.
183
Trainer Package Connexion à
Internet pour S7-300, CP343-1
Advanced et CD-ROM
Le CP343-1 Advanced est le proces-
seur de communication permettant
au SIMATIC S7-300 de se connecter à
l’Ethernet industriel :
–– 10/100 Mbit/s
–– Connecteur RJ45
Le CP 343-1 Advanced offre au S7-
300 des possibilités de communica-
tion avec :
–– PROFINET IO, PROFINET CBA
–– Communication avec PG/OP : inter-
réseaux par routage par le S7, pro-
tocoles de transport TCP/IP et UDP
(client, serveur, multiplexage)
–– Communication informatique :
communication en HTTP par navi-
gateur Web, communication en
FTP, courrier électronique, alloca-
tion d’adresse IP via DHCP, protec-
tion d’accès, multiples fonctions de
diagnostic.
Référence
533027
Composants Siemens pour
EduTrainer
®
AS-Interfacemaster CP343-2
–– Spécification AS-Interface : V2.1
–– Temps de cycle du bus :
5 ms pour 31 esclaves
–– Connexion AS-Interface :
Connecteur frontal du S7-300
Référence
526853
Connecteur frontal,
n’oubliez pas de commander :
20 pôles
184554
40 pôles
660560
Micro-carte mémoire
Pour CPU 313C, 313C-2DP, 314C-
2DP, ET 200S avec IM151/CPU.
RAM: 64/512 KByte
64 kByte
533030
512 kByte
536740
Adaptateur PC
Câble pour SIMATIC S7. Avec câble
RS232 ou USB pour Win 2000/XP.
RS232
184555
USB
539006
Touch Panel TP177B
Comme il dispose de nombreuses
fonctions pratiques et d’une grande
mémoire utilisateur, le Touch Panel
Siemens TP177B Color PN/DP peut
être mis en oeuvre dès qu’il s’agit
de commander et de contrôler des
machines et installations sur place,
que ce soit dans l’automatisation de
la production, de process et de bâti-
ments.
Vous pouvez ainsi piloter et surveil-
ler de manière innovante des sta-
tions MPS
®
via un pupitre tactile.
Apprenez à configurer simplement
boutons et graphiques à l’aide d’ou-
tils de programmation. Procédez à
une connexion décentralisée du pu-
pitre à votre automate en faisant ap-
pel à une technique de communica-
tion des plus modernes.
Composants fournis :
–– Touch Panel Siemens TP177B Color
PN/DP à 256 couleurs, avec inter-
faces ProfiNet, Profibus et USB,
tampon des messages non volatil
qui enregistre durablement (sans
pile) les messages
–– Câble S7-MPI de 5 m
–– Câble Ethernet de 2 m
–– WinCC flexible Advanced
–– WinCC flexible/Sm@rtAccess pour
pupitre SIMATIC
–– Documentation MC sur CD-ROM
–– Interfaces
ProfiNet et Profibus-DP
–– Dimension (L x H x P)
212 x 156 x 46 mm
Configuration requise
PC avec Windows 2000 Profession-
nel/XP Professionnel
Référence
544294
Cadre de montage/boîtier sur
demande.
Operator Panel OP177B
Comme il dispose de nombreuses
fonctions pratiques et d’une grande
mémoire utilisateur, le pupitre Sie-
mens avec écran tactile et touches
OP177B Color PN/DP peut être mis
en oeuvre dès qu’il s’agit de com-
mander et de contrôler des machines
et installations sur place, que ce soit
dans l’automatisation de la produc-
tion, de process et de bâtiments.
Pilotez vos stations MPS
®
via un
pupitre de commande. Apprenez
à configurer simplement boutons
et graphiques à l’aide d’outils de
programmation. Procédez à une
connexion décentralisée du pupitre
à votre automate en faisant appel
à une technique de communication
des plus modernes.
Composants fournis :
–– Pupitre Siemens pour la forma-
tion avec écran tactile et touches
OP177B Color PN/DP à 256
couleurs, avec interfaces ProfiNet,
Profibus et USB, tampon des mes-
sages non volatil qui enregistre du-
rablement (sans pile) les messages
–– Câble S7-MPI de 5 m
–– Câble Ethernet de 2 m
–– WinCC flexible Advanced
–– WinCC flexible/Sm@rtAccess pour
pupitre SIMATIC
–– Documentation MC sur CD-ROM
–– Interfaces
ProfiNet et Profibus-DP
–– Dimensions (L x H x P)
243 x 212,5 x 48 mm
Configuration requise
PC avec Windows 2000 Profession-
nel/XP Professionnel
Référence
544295
Cadre de montage/boîtier sur
demande.