Pour utilisation industrielle, installa-
tion simple et rapide. CPX-CEC modu-
laire – un API compact et performant.
Dans cette version, l’automate en
livrée industrielle offre 8 entrées nu-
mériques (TOR) et 8 sorties numé-
riques (TOR). Une vaste bibliothèque
de fonctions CoDeSys permet une
automatisation à la fois autonome et
économique, par exemple de postes
de travail manuel, selon la norme CEI
61131. L’état des entrées/sorties est
indiqué par LED.
Le kit de démarrage se compose du
terminal CPX-CEC et d’un module
d’E/S issu du système modulaire
CPX Festo. L’automate se programme
sous CoDeSys provided by Festo
dans les langages LIST, CONT, LOG,
ST et CFC à la norme CEI 61131-3.
Pour utiliser le système, il ne
manque plus qu’une alimentation
de 24 V et un PC. Un câble Ethernet
est fourni comme câble de program-
mation.
Kit de démarrage CPX-CEC CoDeSys à interface Ethernet
567271
A proximité dans le monde entier. Interlocuteur : www.festo-didactic.com
Ensembles de formation pour la technique d’automatisation/API
> Automates > CoDeSys
184
Kit de démarrage CPX-CEC
CoDeSys à interface Ethernet
Le CD-ROM joint contient le logi-
ciel CoDeSys provided by Festo (DE/
EN), des manuels, y compris manuel
de programmation, sous forme de
fichiers PDF (DE/EN) ainsi qu’une
fonction d’aide détaillée au sein du
logiciel.
Configuration requise
–– PC sous Win 2000 SP4/XP SP2/
Vista
–– Lecteur de CD-ROM
–– Interface Ethernet
Pour utilisation industrielle, installa-
tion simple et rapide. CPX-CEC modu-
laire – un API compact et performant.
Dans cette version, l’automate en
livrée industrielle offre 8 entrées TOR
et 8 sorties TOR. Une vaste biblio-
thèque de fonctions CoDeSys permet
une automatisation à la fois auto-
nome et économique, par exemple
de postes de travail manuel, selon la
norme CEI 61131. L’état des entrées/
sorties est indiqué par LED.
Le CPX-CEC EduTrainer
®
se pro-
gramme avec CoDeSys provided
by Festo dans les langages LIST,
CONT, LOG, ST et CFC à la norme CEI
61131-3.
CPX-CEC EduTrainer Compact
567272
CPX-CEC EduTrainer
®
Compact
Interfaces
–– Module 19“ 8IN (6 F), 8 entrées
numériques (TOR) sur douilles de
sécurité de 4 mm et 8 interrup-
teurs/boutons-poussoirs pour la
simulation de signaux
–– Module 19“ 8OUT (6 F), 8 sorties
numériques (TOR) sur douilles de
sécurité de 4 mm
–– Module 19“ 24 V/0 V (9 F), 8
douilles de sécurité de 4 mm
rouges ; 8 douilles de sécurité de
4 mm bleues
–– Connecteur Ethernet
–– Cotes du boîtier : 85 x 240 x 170
mm (H x L x P)
Fourniture
–– Logiciel de programmation
CoDeSys provided by Festo
–– Documentation sur CD-ROM
–– Câble Ethernet
Accessoires recommandés
Câble de données d’E/S avec 2 connecteurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m
167122
Bloc d’alimentation de table
➔
Page 199
Accessoires recommandés
Câbles de laboratoire sécurisés
➔
Page 206
Unité d’alimentation électrique pour cadre de montage
➔
Page 199