www.festo-didactic.com
Ensembles de formation pour la technique d’automatisation/API
> Automates > CoDeSys
185
Parfait pour l’initiation à la technique
des API.
Équipé de l’API compact et perfor-
mant CPX-CEC, d’une interface PC
24 V (EasyPort USB) ainsi que du
logiciel et du matériel nécessaires.
L’API se programme depuis le PC
sous CoDeSys provided by Festo
selon la norme CEI 61131, l’échange
d’informations avec la visualisation
s’opérant via l’interface PC. Le logi-
ciel de visualisation offre différents
modèles de process issus du monde
de la technique et de la vie quoti-
dienne, tels que passage à niveau,
parking, trieuse, machine à laver,
porte de garage, éolienne, manuten-
tion de bagages, etc. Une « prise en
main » facilite et explique l’utilisa-
tion du matériel et du logiciel.
Kit de démarrage API CoDeSys
567273
Kit de démarrage
API CoDeSys
Tous les accessoires nécessaires,
tels que câbles, bloc d’alimentation
100 – 240 V/24 V et tournevis, sont
déjà compris. Il ne faut plus qu’un
PC pour démarrer ainsi qu’un cordon
secteur aux normes de votre pays (p.
ex. Réf. 247661 pour DE, FR, ES, ...).
Configuration requise
–– PC sous Win 2000 SP4/XP SP2/
Vista
–– Pentium à 200 MHz minimum
–– 32 Mo de mémoire vive
–– 10 Mo d’espace libre sur le
disque dur
–– Lecteur de CD-ROM
–– Internet Explorer 5.0 ou
Netscape 4.0 ou supérieur
–– 1 port Ethernet et 1 port USB libres
Écran tactile de visualisation en sou-
plesse de process et données avec
API CoDeSys intégré pour automa-
tisation de process selon la norme
CEI 61131 8 entrées TOR et 8 sorties
TOR pouvant s'utiliser via SysLink.
Le connecteur D-Sub 15 pôles est
préparé à recevoir 4 entrées analo-
giques et 2 sorties analogiques. Des
douilles de sécurité de 4 mm sont
disponibles pour l'arrêt d'urgence et
l'alimentation externe.
Fourniture
–– Écran de 5,6" FED-550 de la
société Festo à 256 couleurs et
32 Mo de RAM interne
–– Logiciel de programmation
FED-Designer (multilingue)
–– Câble de programmation pour
charger les projets via l'interface
RS232
–– Sur plaque coudée, pour montage
sur plaque profilée
–– Logiciel de programmation
CoDeSys provided by Festo
FED-CEC Touch Panel CoDeSys
567276
FED-CEC Touch Panel CoDeSys
Caractéristiques techniques
–– FED-CEC à FED-UIM
–– Processeur RISC MIPS 32 bits,
mémoire de données de 1 Mo,
temps de balayage de 350 μs/K
–– Ethernet 10 Base-T, CANopen,
CoDeSys 2.3
–– Diagnostic intégré de détection de
matériel
–– Dimensions (L x H x P) : 187 x 147 x
90 mm, 0,8 A + CEC/24 V
–– 20 entrées TOR, 24 V DC
–– 12 sorties TOR, 24 V DC/0,5 A
–– 8/4 entrées analogiques, 12 bits,
tension/courant/Pt100
–– 4 sorties analogiques, 12 bits,
tension ou courant (sélectionnable
par logiciel)
Câble de données d’E/S avec 2 connecteurs SysLink selon IEEE 488, 2,5 m
34031
Câble analogique, parallèle, 2 m
529141
Câble analogique, croisé, 2 m
533039
Câbles de laboratoire sécurisés
➔
Page 206
Bloc d’alimentation de table
➔
Page 199
Accessoires recommandés
Accessoires recommandés
Câble secteur 90°
➔
Page 199