www.festo-didactic.com
Logic control L EduTrainer
®
Ensembles de formation pour la technique d’automatisation/API
> Automates > Petits automates
Équipement de formation destiné à
être doté de modules de la famille
d'automates logiques LOGO!
Un bloc d’alimentation à interrupteur
assurant l'alimentation de l'auto-
mate et des capteurs est intégré.
La version Logic Control LD est équi-
pée d'usine de l'afficheur de texte
LOGO! TD.
Les appareils sont prévus pour la
connexion des
modules
suivants (sur
demande, tenir compte de la largeur
maximale) :
–– Appareil de base LOGO! à 8 entrées
et 4 sorties relais (LOGO! 12/24
RC, réf. C74800)
–– extensions E/S LOGO! avec 8
entrées TOR et 8 sorties relais
(DM16 24 R, réf. C74801)
–– module analogique LOGO! à 2
entrées analogiques (AM2, réf.
C74803)
–– module analogique LOGO! pour
PT100 (AM2 PT100, réf. C74804)
–– module analogique LOGO! à 2
sorties analogiques (AM2 AQ, réf.
C74802)
–– connexion bus LOGO! pour AS-
Interface (CM AS-i, réf. C74805)
–– connexion bus LOGO! pour KNX/
EIB (CM KNX/EIB, réf. C74806)
Tous les branchements des entrées
et sorties TOR sont réalisés à l'aide
de douilles de sécurité de 4 mm. En
cas d'équipement avec l'extension
E/S, les E/S de ce module sont éga-
lement câblées en parallèle avec le
connecteur système SysLink. Toutes
les entrées peuvent être activées à
l'aide d'interrupteurs de simulation.
2 borniers ont été prévus pour la
connexion des sondes PT100. Deux
valeurs analogiques de 0 – 10 V des-
tinées à simuler des signaux analo-
giques sont générées par des poten-
tiomètres rotatifs.
Le branchement des bus de terrain
s'effectue à l'aide de connecteurs
ronds M12 (AS-i) ou sur bornier
(KNX/EIB).
Caractéristiques techniques
–– Rail symétrique large : 380 mm
–– Face avan t: 532 x 297 mm
–– Profondeur : 90 mm
–– Alimentation : 230 V AC
–– Unité d’alimentation : 24 V/2.5 A
Logic Control L EduTrainer
C74060
Logic Control LD EduTrainer
C74070
Équipement de formation modulaire
compact destiné à être doté de
modules choisis de la famille d'auto-
mates logiques LOGO!
L’appareil de base est déjà équipé
d'un micro-automate LOGO! 12/24
RC doté de 4 sorties relais flot-
tantes ainsi que 8 entrées TOR dont
4 peuvent aussi être utilisées comme
entrées analogiques. Les fonction-
nalités de l'équipement peuvent
également être complétées par les
plaques porte-composants
ci-après
(sur demande).
Module LC 2AQ/2AI/S/FB
(Réf. C74055)
prévu pour :
–– module analogique LOGO! à 2
entrées analogiques (AM2, réf.
C74803)
–– module analogique LOGO! à 2
sorties analogiques (AM2 AQ,
réf. C74802)
–– connexion bus LOGO! pour AS-
Interface (CM AS-i, réf. C74805)
–– connexion bus LOGO! pour KNX/
EIB (CM KNX/EIB, réf. C74806)
Module LC 8E/8A/Sys/B4
(Réf. C74056)
prévu pour :
–– extensions E/S LOGO! avec 8
entrées TOR et 8 sorties relais
(DM16 24 R, réf. C74801)
–– connexion bus LOGO! pour AS-
Interface (CM AS-i, réf. C74805)
ou
–– connexion bus LOGO! pour KNX/
EIB (CM KNX/EIB, réf. C74806)
Tous les branchements des entrées
et sorties TOR sont réalisés à l'aide
de douilles de sécurité de 4 mm. En
cas d'équipement avec l'extension
E/S, les E/S de ce module sont éga-
lement câblées en parallèle avec le
connecteur système SysLink. Toutes
les entrées peuvent être activées à
l'aide d'interrupteurs de simulation.
Caractéristiques techniques
–– Rail symétrique large : 200 mm
–– Face avant : 266 x 297 mm
–– Profondeur : 90 mm
–– Alimentation : 24 V DC
Logic control MB EduTrainer
®
Logic Control MB EduTrainer
C74051
186