www.festo-didactic.com
Ensembles de formation pour la Technique d’automatisation/API
> Ensembles de formation > Bus de terrain
192
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10/11
12
13/14
Jeu d‘équipement TP 401-ASI
Technique des bus de terrain AS-Interface
Jeu d’équipement complet TP 401-ASI
541096
Les principaux composants en un coup d‘oeil :
1 1x Alimentation AS-Interface
527426
2 1x Unité de connexion AS-Interface
527427
3 1x Unité de commande AS-Interface
527428
4 1x Terminal de distributeurs AS-Interface (4 modules de distributeur)
527431
5 1x Détecteur à réflexion AS-Interface
532929
6 1x AS-interface de distributeur individuel pour électrodistributeur M8
533524
7 1x Module de connexion universel numérique (SysLink)
162231
8 1x Module chargeur-empileur
527434
9 1x Module de transport
527435
10 2x Câble AS-Interface 50 cm
533032
11 2x Câble AS-Interface 125 cm
533033
12 1x Câble de données d’E/S avec 2 connecteurs SysLink selon IEEE 488
34031
13 2x Câble capteur/actionneur M8/M8, 50 cm, Type 1
175488
14 1x Câble capteur/actionneur M8/M8, 50 cm, Type 2
532930
1x Câble DUO
18685
Accessoires requis
CPU 313C-D/A-Asi (16DE/16DA/4AE/2AA/ASI)
533019
CPU 313C-2DP-D-Asi (16DE/16DA/ASI)
527424
CPU 314C-2DP-D/A-Asi (16DE/16DA/4AE/2AA/ASI)
536906
Accessoires recommandés (suggestion pour S7 EduTrainer
®
Compact)
AS-interface master CP343-2
526853
Connecteur frontal
184554
Console d’adressage AS-Interface
18959
Câble d’adressage AS-Interface
18960
Accessoires divers
Nota : Tous les SIMATIC S7 EduTrainer
®
Universal peuvent être complétés par un CP 342-2
(module maître AS-i). Commandez également le connecteur frontal à 20 pôles.
Plaque aluminium profilée
➔
Page 198
Bloc d’alimentation de table
➔
Page 199
Unité d’alimentation électrique pour cadre de montage
➔
Page 199
Câbles de laboratoire sécurisés
➔
Page 206
Adaptateur PC USB
539006
Jeu de composants TP 400
541099
Logiciel de programmation
STEP 7 Trainer Package DE/EN/FR/ES/IT
548573
Objectifs de formation
–– Systèmes de bus de terrain en
technique d’automatisation
–– Critères de mise en oeuvre des sys-
tèmes de bus de terrain
–– Comparaison de différents sys-
tèmes de bus de terrain
–– Topologies des réseaux et procé-
dures d’accès
–– Modèle ISO/OSI à 7 couches
–– Notions de base de l‘AS-Interface
–– Système de tranmission AS-In-
terface
–– Maître/esclave AS-Interface
–– Configuration d‘un réseau AS-Inter-
face avec STEP 7
–– Connexion, adressage et program-
mation des abonnés du bus
Conditions
–– Pour résoudre les exercices de cet
ensemble de formation, vous avez
besoin d’un SIMATIC S7-300 avec
maître AS-Interface.
–– Pour résoudre les exercices vous
avez besoin du jeu d‘équipement
TP 201 ou TP 301. Ou vous com-
mandez en plus le jeu d‘équipe-
ment complémentaire TP 400 Jeu
de composant.
N‘oubliez pas de commander :
Livre d‘exercices TP 401 AS-Interface
AS-Interface DE
534270
AS-Interface EN
534272